Menu Hľadať

Ventilačná skrutka M3 5.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

Ventilovaná skrutka s valcovou hlavou a šesťhrannou drážkou. Duté telo pomáha eliminovať virtuálne netesnosti zo systémov vysokého vákua. Vhodné pre systémy HV a UHV.
Essentra Part Number:

20235987

Manufacturer Part Number:

20235987

Vo výrobe For more information Delivery & returns
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 3,07 €
100 - 249 2,76 €
250 - 499 2,61 €
500 - 999 2,46 €
1000 + 2,30 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,07 €

1 x 3,07 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M3
d2 5.5
D3 1.0
l1 5.0
h1 3.0
A/F 3.0
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás