Menu Hľadať

Ventilačná skrutka M5 35.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

Ventilovaná skrutka s valcovou hlavou a šesťhrannou drážkou. Duté telo pomáha eliminovať virtuálne netesnosti zo systémov vysokého vákua. Vhodné pre systémy HV a UHV.
Essentra Part Number:

20236168

Manufacturer Part Number:

20236168

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 6,58 €
100 - 249 5,92 €
250 - 499 5,59 €
500 - 999 5,26 €
1000 + 4,94 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

6,58 €

1 x 6,58 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M5
d2 8.5
D3 1.3
l1 35.0
h1 5.0
A/F 4.0
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás