Menu Hľadať

Ventilačná skrutka M6 12.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

Ventilovaná skrutka s valcovou hlavou a šesťhrannou drážkou. Duté telo pomáha eliminovať virtuálne netesnosti zo systémov vysokého vákua. Vhodné pre systémy HV a UHV.
Essentra Part Number:

20236205

Manufacturer Part Number:

20236205

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 4,17 €
100 - 249 3,75 €
250 - 499 3,54 €
500 - 999 3,34 €
1000 + 3,13 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

4,17 €

1 x 4,17 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M6
d2 10.0
D3 1.6
l1 12.0
h1 6.0
A/F 5.0
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás