Menu Hľadať

Ventilačná skrutka M12 45.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

Ventilovaná skrutka s valcovou hlavou a šesťhrannou drážkou. Duté telo pomáha eliminovať virtuálne netesnosti zo systémov vysokého vákua. Vhodné pre systémy HV a UHV.
Essentra Part Number:

20236526

Manufacturer Part Number:

20236526

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 9,03 €
100 - 249 8,13 €
250 - 499 7,68 €
500 - 999 7,22 €
1000 + 6,77 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

9,03 €

1 x 9,03 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M12
d2 18.0
D3 1.8
l1 45.0
h1 12.0
A/F 10.0
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás