Menu Hľadať

Ventilačná skrutka M16 60.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

Ventilovaná skrutka s valcovou hlavou a šesťhrannou drážkou. Duté telo pomáha eliminovať virtuálne netesnosti zo systémov vysokého vákua. Vhodné pre systémy HV a UHV.
Essentra Part Number:

20236595

Manufacturer Part Number:

20236595

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 14,69 €
100 - 249 13,22 €
250 - 499 12,49 €
500 - 999 11,75 €
1000 + 11,02 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

14,69 €

1 x 14,69 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M16
d2 24.0
D3 1.8
l1 60.0
h1 16.0
A/F 14.0
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás