Menu Hľadať

Ventilačná skrutka M2 10.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

Ventilovaná skrutka s valcovou hlavou a šesťhrannou drážkou. Duté telo pomáha eliminovať virtuálne netesnosti zo systémov vysokého vákua. Vhodné pre systémy HV a UHV.
Essentra Part Number:

20244408

Manufacturer Part Number:

20244408

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 3,59 €
100 - 249 3,23 €
250 - 499 3,05 €
500 - 999 2,87 €
1000 + 2,69 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,59 €

1 x 3,59 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M2
d2 3.8
D3 0.7
l1 10.0
h1 2.0
A/F 1.5
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás