Menu Hľadať

Vsadzované púzdra - otvorené

Na sklade

Štandardné otvorené puzdrá na jednoduché zatlačenie sa uzamknú na mieste pri bežných hrúbkach panelov. Delený tvar znamená, že môžu byť montované do otvorov v paneloch, v ktorých sa už nachádza káblový zväzok.

Tvar na ochranu káblov, vodičov a hadíc pred nerovnými, neopracovanými a ostrými hranami v plechu. Na inštaláciu nie sú potrebné žiadne nástroje - jednoducho zatlačte prstom.

  • Materiály: teplotne stabilný polyamid 6.6 a polyamid 6.6
  • Farba: Čierna
  • Trieda horľavosti UL94 V2

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
23 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Minimálna hrúbka panela Maximálny priemer káblového zväzku Priemer montážneho otvoru Maximálna hrúbka panela Kúpiť
0,2886 € - 0,3584 € 45 Na sklade
1.0 mm
12.2 mm
16.0 mm
1.4 mm
0,1799 € - 0,2188 € Vo výrobe
0.4 mm
22.9 mm
1.0 mm
0,2914 € - 0,2914 € Vo výrobe
0.7 mm
12.3 mm
16.5 mm
3.3 mm
0,2027 € - 0,2027 € Vo výrobe
0.8 mm
6.7 mm
9.5 mm
3.2 mm
0,3941 € - 0,3941 € Vo výrobe
0.8 mm
22.2 mm
27.8 mm
3.2 mm
0,1728 € - 0,205 € Vo výrobe
0.8 mm
20.4 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,3095 € - 0,3835 € Vo výrobe
1.0 mm
14.3 mm
19.0 mm
1.5 mm
0,1966 € - 0,2398 € 5875 Na sklade
0.4 mm
24.5 mm
29.0 mm
1.1 mm
0,2914 € - 0,2914 € Vo výrobe
1.2 mm
10.5 mm
16.0 mm
3.5 mm
0,2072 € - 0,2072 € 320 Na sklade
0.8 mm
7.9 mm
11.1 mm
3.2 mm
0,2326 € - 0,2326 € 400 Na sklade
0.8 mm
26.6 mm
31.8 mm
3.2 mm
0,2412 € - 0,2412 € Vo výrobe
0.7 mm
6.6 mm
9.5 mm
1.7 mm
0,311 € - 0,311 € 7729 Na sklade
1.0 mm
9.2 mm
13.0 mm
1.5 mm
0,1673 € - 0,205 € Vo výrobe
1.0 mm
19.5 mm
24.0 mm
1.6 mm
0,2537 € - 0,2537 € 2500 Na sklade
0.8 mm
9.0 mm
13.0 mm
3.5 mm
0,3528 € - 0,3528 € Vo výrobe
1.0 mm
17.3 mm
22.0 mm
3.5 mm
0,3137 € - 0,3137 € 158 Na sklade
0.8 mm
31.7 mm
38.1 mm
3.2 mm
0,4337 € - 0,4337 € 743 Na sklade
0.8 mm
17.6 mm
22.0 mm
1.6 mm
0,2942 € - 0,2942 € Vo výrobe
0.4 mm
4.8 mm
6.9 mm
1.0 mm
0,311 € - 0,311 € Vo výrobe
1.2 mm
14.5 mm
19.0 mm
3.3 mm
  • z/zo 2
Zatláčacie púzdro 16.0 mm 0.480 in 1.0-1.4 mm PA Čierna

10021224

Cenové rozpätie
0,3584 € - 0,2886 €

Úroveň zásob
45 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Otvorené
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    19.4 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    12.2 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    16.0 mm
Zatláčacie púzdro 27.1 mm 0.902 in 0.4-1.0 mm PA Čierna

10021262

Cenové rozpätie
0,2188 € - 0,1799 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Otvorené
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    35.1 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    22.9 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.0 mm
Zatláčacie púzdro 16.5 mm 0.484 in 0.7-3.3 mm PA Čierna

10163139

Cenové rozpätie
0,2914 € - 0,2914 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Otvorené
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    18.6 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    12.3 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    16.5 mm
Zatláčacie púzdro 9.5 mm 6.7 mm 0.8-3.2 mm PA Čierna

10163115

Cenové rozpätie
0,2027 € - 0,2027 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Otvorené
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    10.7 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    6.7 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    9.5 mm
Zatláčacie púzdro 27.8 mm 0.874 in 0.8-3.2 mm PA Čierna

10163191

Cenové rozpätie
0,3941 € - 0,3941 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Otvorené
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    29.4 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    22.2 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    27.8 mm
Zatláčacie púzdro 25.0 mm 0.803 in 0.8-3.0 mm PA Čierna

10021576

Cenové rozpätie
0,205 € - 0,1728 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Otvorené
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    26.4 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    20.4 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    25.0 mm
Zatláčacie púzdro 19.0 mm 0.563 in 1.0-1.5 mm PA Čierna

10021231

Cenové rozpätie
0,3835 € - 0,3095 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Otvorené
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    22.7 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    14.3 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    19.0 mm
Zatláčacie púzdro 29.0 mm 0.965 in 0.4-1.1 mm PA Čierna

10021279

Cenové rozpätie
0,2398 € - 0,1966 €

Úroveň zásob
5875 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Otvorené
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    35.1 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    24.5 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    29.0 mm
Zatláčacie púzdro 16.0 mm 0.413 in 1.2-3.5 mm PA Čierna

10163146

Cenové rozpätie
0,2914 € - 0,2914 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Otvorené
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    18.0 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    10.5 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    16.0 mm
Zatláčacie púzdro 11.1 mm 0.311 in 0.8-3.2 mm PA Čierna

10163177

Cenové rozpätie
0,2072 € - 0,2072 €

Úroveň zásob
320 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Otvorené
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    12.7 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    7.9 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    11.1 mm
Zatláčacie púzdro 31.8 mm 1.047 in 0.8-3.2 mm PA Čierna

10163207

Cenové rozpätie
0,2326 € - 0,2326 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Otvorené
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    34.1 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    26.6 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    31.8 mm
Zatláčacie púzdro 9.5 mm 0.260 in 0.7-1.7 mm PA Čierna

10163108

Cenové rozpätie
0,2412 € - 0,2412 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Otvorené
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    11.4 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    6.6 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    9.5 mm
Zatláčacie púzdro 13.0 mm 0.362 in 1.0-1.5 mm PA Čierna

10021217

Cenové rozpätie
0,311 € - 0,311 €

Úroveň zásob
7729 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Otvorené
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    16.2 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    9.2 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    13.0 mm
Zatláčacie púzdro 24.0 mm 0.768 in 1.0-1.6 mm PA Čierna

10021255

Cenové rozpätie
0,205 € - 0,1673 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Otvorené
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    27.0 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    19.5 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    24.0 mm
Zatláčacie púzdro 13.0 mm 0.354 in 0.8-3.5 mm PA Čierna

10163122

Cenové rozpätie
0,2537 € - 0,2537 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Otvorené
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    14.9 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    9.0 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    13.0 mm
Zatláčacie púzdro 22.0 mm 0.681 in 1.0-3.5 mm PA Čierna

10163160

Cenové rozpätie
0,3528 € - 0,3528 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Otvorené
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    24.8 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    17.3 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    22.0 mm
Zatláčacie púzdro 38.1 mm 1.248 in 0.8-3.2 mm PA Čierna

10163221

Cenové rozpätie
0,3137 € - 0,3137 €

Úroveň zásob
158 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Otvorené
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    40.1 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    31.7 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    38.1 mm
Zatláčacie púzdro 22.0 mm 0.693 in 0.8-1.6 mm PA Čierna

10021248

Cenové rozpätie
0,4337 € - 0,4337 €

Úroveň zásob
743 Na sklade
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Otvorené
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    25.5 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    17.6 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    22.0 mm
Zatláčacie púzdro 7.0 mm 0.189 in 0.4-1.0 mm PA Čierna

10021200

Cenové rozpätie
0,2942 € - 0,2942 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Otvorené
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    10.4 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    4.8 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    6.9 mm
Zatláčacie púzdro 19.0 mm 0.571 in 1.2-3.3 mm PA Čierna

10163153

Cenové rozpätie
0,311 € - 0,311 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Otvorené
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    20.6 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    14.5 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    19.0 mm
Zatláčacie púzdro 14.3 mm 0.390 in 0.8-3.2 mm PA Čierna

10163184

Cenové rozpätie
0,2111 € - 0,2111 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Otvorené
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    16.3 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    9.9 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    14.3 mm
Zatláčacie púzdro 34.9 mm 1.169 in 0.8-3.2 mm PA Čierna

10163214

Cenové rozpätie
0,2707 € - 0,2707 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Otvorené
  • Farba
    Čierna
  • Celkový priemer
    37.3 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    29.7 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    34.9 mm
Zatláčacie púzdro 25.4 mm 20.2 mm 0.8-3.2 mm PA Čierna

10314593

Cenové rozpätie
0,1012 € - 0,0759 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ/prevedenie puzdra
    Otvorené
  • Farba
    Čierna
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    20.2 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    25.4 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm