Zaisťovacie skrutky - Valcová podpera
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer čapu | Priemer otočného gombíka | Výška gombíka | Dĺžka zachytenia | Kúpiť | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,7911 € - 13,7911 € | Vo výrobe |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
14,035 € - 14,8408 € | Vo výrobe |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
9,7054 € - 10,9046 € | Vo výrobe |
0.11 in
2.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
10,5418 € - 11,2672 € | Vo výrobe |
0.11 in
2.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
10,7015 € - 11,1276 € | Vo výrobe |
0.13 in
3.3 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
10197257 | 11,6297 € - 11,6297 € | Vo výrobe |
0.13 in
3.3 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||
10,6857 € - 11,9086 € | Vo výrobe |
0.15 in
3.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
11,1807 € - 12,4664 € | Vo výrobe |
0.15 in
3.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||||||
12,5689 € - 14,0936 € | Vo výrobe |
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
13,7772 € - 15,4505 € | Vo výrobe |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
19,1386 € - 21,4824 € | Vo výrobe |
0.091 in
2.3 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
20,8242 € - 23,3726 € | Vo výrobe |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
13,5401 € - 13,5401 € | Vo výrobe |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||
13,7479 € - 14,4143 € | Vo výrobe |
0.091 in
2.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
9,9842 € - 11,1276 € | 2 Na sklade |
0.11 in
2.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
9,7054 € - 10,9046 € | Vo výrobe |
0.13 in
3.3 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
10,446 € - 11,295 € | Vo výrobe |
0.13 in
3.3 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
10,3607 € - 11,6297 € | Vo výrobe |
0.15 in
3.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
10,8931 € - 12,1178 € | 1 Na sklade |
0.15 in
3.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
12,578 € - 14,1119 € | 6 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku