Menu Hľadať

Západky s rukoväťou a vystupujúcou spúšťou

Na sklade

Západky s rukoväťou a spúšťou sú dostupné s nastaviteľným rozpätím zachytenia 0-24 mm alebo 24-26 mm. Dodávajú sa v prevedení s rovnakým kľúčom (5333), odlišným kľúčom alebo bez zámku, ku každému zámku sa dodávajú 2 kľúče. Sú vhodné pre hrúbku steny menšiu alebo rovnú 2 mm. Zapustené rukoväťe so spúšťou majú príjemný atraktívny vzhľad.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
9 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Zamykací mechanizmus Veľkosť závitu montážneho otvoru Rozpätie zachytenia Kúpiť
6,3028 € - 14,1692 € 66 Na sklade
Zaistenie
25.0 - 86.0 mm
0 - 24.0 mm
16,6075 € - 44,5005 € 9 Na sklade
CH751
34.5 - 89.5 mm
51.0 - 63.0 mm
24,4244 € - 41,4093 € 29 Na sklade
CH751
34.5 - 89.5 mm
36.0 - 48.0 mm
21,2843 € - 35,0073 € 4 Na sklade
Bez valca
34.5 - 89.5 mm
36.0 - 48.0 mm
6,3028 € - 14,1692 € Vo výrobe
Zaistenie
25.0 - 86.0 mm
0 - 24.0 mm
13,7695 € - 38,0358 € 9 Na sklade
Bez valca
34.5 - 89.5 mm
51.0 - 63.0 mm
5,4383 € - 12,2392 € 19 Na sklade
Nezamykacie
25.0 - 86.0 mm
24.0 - 46.0 mm
6,7351 € - 15,1735 € 36 Na sklade
Zaistenie
25.0 - 86.0 mm
24.0 - 46.0 mm
6,7351 € - 15,1735 € 138 Na sklade
Zaistenie
25.0 - 86.0 mm
24.0 - 46.0 mm
Kompresná páková západka 93.0 mm 35.0 mm Čierna

20060022

Cenové rozpätie
14,1692 € - 6,3028 €

Úroveň zásob
66 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka čelnej strany
    93.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    35.0 mm
  • Veľkosť závitu montážneho otvoru
    25.0 - 86.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    0 - 24.0 mm
  • Celková dĺžka
    109.0 mm
Kompresná páková západka 89.0 mm 35.0 mm Čierna

20125905

Cenové rozpätie
44,5005 € - 16,6075 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka čelnej strany
    89.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    35.0 mm
  • Veľkosť závitu montážneho otvoru
    34.5 - 89.5 mm
  • Rozpätie zachytenia
    51.0 - 63.0 mm
  • Celková dĺžka
    109.0 mm
Kompresná páková západka 109.0 mm 50.0 mm Čierna

20074326

Cenové rozpätie
41,4093 € - 24,4244 €

Úroveň zásob
29 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka čelnej strany
    109.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    50.0 mm
  • Veľkosť závitu montážneho otvoru
    34.5 - 89.5 mm
  • Rozpätie zachytenia
    36.0 - 48.0 mm
  • Celková dĺžka
    125.0 mm
Kompresná páková západka 110.0 mm 50.0 mm Čierna

20074340

Cenové rozpätie
35,0073 € - 21,2843 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka čelnej strany
    110.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    50.0 mm
  • Veľkosť závitu montážneho otvoru
    34.5 - 89.5 mm
  • Rozpätie zachytenia
    36.0 - 48.0 mm
  • Celková dĺžka
    125.0 mm
Kompresná páková západka 85.0 mm 35.0 mm Čierna

20121358

Cenové rozpätie
14,1692 € - 6,3028 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka čelnej strany
    85.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    35.0 mm
  • Veľkosť závitu montážneho otvoru
    25.0 - 86.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    0 - 24.0 mm
  • Celková dĺžka
    109.0 mm
Kompresná páková západka 110.0 mm 50.0 mm Čierna

20074357

Cenové rozpätie
38,0358 € - 13,7695 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka čelnej strany
    110.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    50.0 mm
  • Veľkosť závitu montážneho otvoru
    34.5 - 89.5 mm
  • Rozpätie zachytenia
    51.0 - 63.0 mm
  • Celková dĺžka
    125.0 mm
Kompresná páková západka 93.0 mm 35.0 mm Čierna

20060077

Cenové rozpätie
12,2392 € - 5,4383 €

Úroveň zásob
19 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka čelnej strany
    93.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    35.0 mm
  • Veľkosť závitu montážneho otvoru
    25.0 - 86.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    24.0 - 46.0 mm
  • Celková dĺžka
    109.0 mm
Kompresná páková západka 85.0 mm 35.0 mm Čierna

20121341

Cenové rozpätie
15,1735 € - 6,7351 €

Úroveň zásob
36 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka čelnej strany
    85.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    35.0 mm
  • Veľkosť závitu montážneho otvoru
    25.0 - 86.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    24.0 - 46.0 mm
  • Celková dĺžka
    109.0 mm
Kompresná páková západka 85.0 mm 35.0 mm Čierna

20121334

Cenové rozpätie
15,1735 € - 6,7351 €

Úroveň zásob
138 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka čelnej strany
    85.0 mm
  • Šírka čelnej strany
    35.0 mm
  • Veľkosť závitu montážneho otvoru
    25.0 - 86.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    24.0 - 46.0 mm
  • Celková dĺžka
    109.0 mm