Menu Hľadať

Zátky a chrániče skosených hrán pre potrubia

Vo výrobe

Prevedenie pre široký rad rozmerov rúrok. Chrániče skosených hrán spoločne so zátkami na potrubie v zodpovedajúcej veľkosti optimálne chránia a uzatvárajú rúrku. Oceľový chránič drží zátku počas manipulácie, prepravy a skladovania pevne v potrubí. Chránič sa ľahko nasadzuje umiestnením na koniec potrubia a rozklepanie jazýčka svorky pomocou kladiva. Zátka do potrubia je hlboká 100 mm a umožňuje tak zachytiť hák žeriava. K dispozícii je aj prevedenie s absorbentom vlhkosti. pre zníženie rizika korózie. V prípade záujmu o viac informácií, kontaktujte naše obchodno-technické oddelenie, ktoré vám poradí s výberom správneho produktu.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
45 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky Hrúbka steny Priemer zátky Výška Kúpiť
93,0513 € - 93,0513 € Vo výrobe
1016.0 mm
12.7 mm
990.6 mm
105.0 mm
60,0507 € - 60,0507 € Vo výrobe
609.6 mm
25.4 mm
558.8 mm
105.0 mm
57,6924 € - 57,6924 € Vo výrobe
558.8 mm
12.7 mm
533.4 mm
105.0 mm
51,008 € - 52,0543 € Vo výrobe
508.0 mm
12.7 mm
482.6 mm
105.0 mm
83,9461 € - 83,9461 € Vo výrobe
863.6 mm
25.4 mm
812.8 mm
105.0 mm
28,3777 € - 28,9555 € Vo výrobe
406.4 mm
6.4 mm
393.7 mm
200.0 mm
76,9337 € - 76,9337 € Vo výrobe
812.8 mm
6.4 mm
800.1 mm
105.0 mm
109,5594 € - 109,5594 € Vo výrobe
1117.6 mm
12.7 mm
1092.2 mm
105.0 mm
51,008 € - 52,0543 € Vo výrobe
508.0 mm
25.4 mm
457.2 mm
105.0 mm
99,3765 € - 99,3765 € Vo výrobe
1066.8 mm
25.4 mm
1016.0 mm
105.0 mm
141,2325 € - 141,2325 € Vo výrobe
1270.0 mm
12.7 mm
1244.6 mm
105.0 mm
28,3777 € - 28,9555 € Vo výrobe
406.4 mm
25.4 mm
355.6 mm
105.0 mm
132,3303 € - 132,3303 € Vo výrobe
1219.2 mm
12.7 mm
1193.8 mm
105.0 mm
86,5699 € - 86,5699 € Vo výrobe
914.4 mm
12.7 mm
889.0 mm
105.0 mm
60,0507 € - 60,0507 € Vo výrobe
609.6 mm
12.7 mm
584.2 mm
105.0 mm
174,5454 € - 174,5454 € Vo výrobe
1422.4 mm
12.7 mm
1397.0 mm
105.0 mm
76,9337 € - 76,9337 € Vo výrobe
812.8 mm
12.7 mm
787.4 mm
105.0 mm
38,623 € - 39,4195 € Vo výrobe
457.2 mm
6.4 mm
444.5 mm
200.0 mm
74,7472 € - 74,7472 € Vo výrobe
762.0 mm
12.7 mm
736.6 mm
105.0 mm
39,4195 € - 39,4195 € Vo výrobe
457.2 mm
25.4 mm
406.4 mm
55.0 mm
  • z/zo 3
Zátka – chránič skosených hrán 990.6 mm

10241981

Cenové rozpätie
93,0513 € - 93,0513 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    1016.0 mm
  • Výška
    105.0 mm
  • Priemer zátky
    990.6 mm
  • Hrúbka steny
    12.7 mm
Zátka – chránič skosených hrán 558.8 mm

10242025

Cenové rozpätie
60,0507 € - 60,0507 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    609.6 mm
  • Výška
    105.0 mm
  • Priemer zátky
    558.8 mm
  • Hrúbka steny
    25.4 mm
Zátka – chránič skosených hrán 533.4 mm

10241882

Cenové rozpätie
57,6924 € - 57,6924 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    558.8 mm
  • Výška
    105.0 mm
  • Priemer zátky
    533.4 mm
  • Hrúbka steny
    12.7 mm
Zátka – chránič skosených hrán 482.6 mm

10242124

Cenové rozpätie
52,0543 € - 51,008 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    508.0 mm
  • Výška
    105.0 mm
  • Priemer zátky
    482.6 mm
  • Hrúbka steny
    12.7 mm
Zátka – chránič skosených hrán 812.8 mm

10242889

Cenové rozpätie
83,9461 € - 83,9461 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    863.6 mm
  • Výška
    105.0 mm
  • Priemer zátky
    812.8 mm
  • Hrúbka steny
    25.4 mm
Zátka – chránič skosených hrán 393.7 mm

10256220

Cenové rozpätie
28,9555 € - 28,3777 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    406.4 mm
  • Výška
    200.0 mm
  • Priemer zátky
    393.7 mm
  • Hrúbka steny
    6.4 mm
Zátka – chránič skosených hrán 800.1 mm

10308509

Cenové rozpätie
76,9337 € - 76,9337 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    812.8 mm
  • Výška
    105.0 mm
  • Priemer zátky
    800.1 mm
  • Hrúbka steny
    6.4 mm
Zátka – chránič skosených hrán 1092.2 mm

10242001

Cenové rozpätie
109,5594 € - 109,5594 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    1117.6 mm
  • Výška
    105.0 mm
  • Priemer zátky
    1092.2 mm
  • Hrúbka steny
    12.7 mm
Zátka – chránič skosených hrán 457.2 mm

10242179

Cenové rozpätie
52,0543 € - 51,008 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    508.0 mm
  • Výška
    105.0 mm
  • Priemer zátky
    457.2 mm
  • Hrúbka steny
    25.4 mm
Zátka – chránič skosených hrán 1016.0 mm

10247150

Cenové rozpätie
99,3765 € - 99,3765 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    1066.8 mm
  • Výška
    105.0 mm
  • Priemer zátky
    1016.0 mm
  • Hrúbka steny
    25.4 mm
Zátka – chránič skosených hrán 1244.6 mm

10308431

Cenové rozpätie
141,2325 € - 141,2325 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    1270.0 mm
  • Výška
    105.0 mm
  • Priemer zátky
    1244.6 mm
  • Hrúbka steny
    12.7 mm
Zátka – chránič skosených hrán 355.6 mm

10241868

Cenové rozpätie
28,9555 € - 28,3777 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    406.4 mm
  • Výška
    105.0 mm
  • Priemer zátky
    355.6 mm
  • Hrúbka steny
    25.4 mm
Zátka – chránič skosených hrán 1193.8 mm

10242070

Cenové rozpätie
132,3303 € - 132,3303 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    1219.2 mm
  • Výška
    105.0 mm
  • Priemer zátky
    1193.8 mm
  • Hrúbka steny
    12.7 mm
Zátka – chránič skosených hrán 889.0 mm

10241967

Cenové rozpätie
86,5699 € - 86,5699 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    914.4 mm
  • Výška
    105.0 mm
  • Priemer zátky
    889.0 mm
  • Hrúbka steny
    12.7 mm
Zátka – chránič skosených hrán 584.2 mm

10241899

Cenové rozpätie
60,0507 € - 60,0507 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    609.6 mm
  • Výška
    105.0 mm
  • Priemer zátky
    584.2 mm
  • Hrúbka steny
    12.7 mm
Zátka – chránič skosených hrán 1397.0 mm

10242155

Cenové rozpätie
174,5454 € - 174,5454 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    1422.4 mm
  • Výška
    105.0 mm
  • Priemer zátky
    1397.0 mm
  • Hrúbka steny
    12.7 mm
Zátka – chránič skosených hrán 787.4 mm

10241943

Cenové rozpätie
76,9337 € - 76,9337 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    812.8 mm
  • Výška
    105.0 mm
  • Priemer zátky
    787.4 mm
  • Hrúbka steny
    12.7 mm
Zátka – chránič skosených hrán 444.5 mm

10256213

Cenové rozpätie
39,4195 € - 38,623 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    457.2 mm
  • Výška
    200.0 mm
  • Priemer zátky
    444.5 mm
  • Hrúbka steny
    6.4 mm
Zátka – chránič skosených hrán 736.6 mm

10241929

Cenové rozpätie
74,7472 € - 74,7472 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    762.0 mm
  • Výška
    105.0 mm
  • Priemer zátky
    736.6 mm
  • Hrúbka steny
    12.7 mm
Zátka – chránič skosených hrán 406.4 mm

10308578

Cenové rozpätie
39,4195 € - 39,4195 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    457.2 mm
  • Výška
    55.0 mm
  • Priemer zátky
    406.4 mm
  • Hrúbka steny
    25.4 mm
Zátka – chránič skosených hrán 431.8 mm

10241875

Cenové rozpätie
39,4195 € - 38,623 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    457.2 mm
  • Výška
    105.0 mm
  • Priemer zátky
    431.8 mm
  • Hrúbka steny
    12.7 mm
Zátka – chránič skosených hrán 1143.0 mm

10242018

Cenové rozpätie
119,8516 € - 119,8516 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    1168.4 mm
  • Výška
    105.0 mm
  • Priemer zátky
    1143.0 mm
  • Hrúbka steny
    12.7 mm
Zátka – chránič skosených hrán 965.2 mm

10247167

Cenové rozpätie
93,0513 € - 93,0513 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    1016.0 mm
  • Výška
    105.0 mm
  • Priemer zátky
    965.2 mm
  • Hrúbka steny
    25.4 mm
Zátka – chránič skosených hrán 508.0 mm

10242209

Cenové rozpätie
57,6924 € - 57,6924 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    558.8 mm
  • Výška
    105.0 mm
  • Priemer zátky
    508.0 mm
  • Hrúbka steny
    25.4 mm
Zátka – chránič skosených hrán 838.2 mm

10241950

Cenové rozpätie
83,9461 € - 83,9461 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    863.6 mm
  • Výška
    105.0 mm
  • Priemer zátky
    838.2 mm
  • Hrúbka steny
    12.7 mm
Zátka – chránič skosených hrán 1371.6 mm

10256268

Cenové rozpätie
166,2055 € - 166,2055 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    1422.4 mm
  • Výška
    105.0 mm
  • Priemer zátky
    1371.6 mm
  • Hrúbka steny
    25.4 mm
Zátka – chránič skosených hrán 863.6 mm

10266373

Cenové rozpätie
86,5699 € - 86,5699 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    914.4 mm
  • Výška
    105.0 mm
  • Priemer zátky
    863.6 mm
  • Hrúbka steny
    25.4 mm
Zátka – chránič skosených hrán 1346.2 mm

10242148

Cenové rozpätie
157,8656 € - 157,8656 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    1371.6 mm
  • Výška
    105.0 mm
  • Priemer zátky
    1346.2 mm
  • Hrúbka steny
    12.7 mm
Zátka – chránič skosených hrán 469.9 mm

10308486

Cenové rozpätie
52,0543 € - 51,008 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    508.0 mm
  • Výška
    105.0 mm
  • Priemer zátky
    469.9 mm
  • Hrúbka steny
    19.1 mm
Zátka – chránič skosených hrán 711.2 mm

10241936

Cenové rozpätie
74,7472 € - 74,7472 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    762.0 mm
  • Výška
    105.0 mm
  • Priemer zátky
    711.2 mm
  • Hrúbka steny
    25.4 mm
Zátka – chránič skosených hrán 660.4 mm

10249680

Cenové rozpätie
71,9516 € - 71,9516 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    711.2 mm
  • Výška
    105.0 mm
  • Priemer zátky
    660.4 mm
  • Hrúbka steny
    25.4 mm
Zátka – chránič skosených hrán 495.3 mm

10308615

Cenové rozpätie
52,0543 € - 51,008 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    508.0 mm
  • Výška
    105.0 mm
  • Priemer zátky
    495.3 mm
  • Hrúbka steny
    6.4 mm
Zátka – chránič skosených hrán 685.8 mm

10241912

Cenové rozpätie
72,4045 € - 72,4045 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    711.2 mm
  • Výška
    105.0 mm
  • Priemer zátky
    685.8 mm
  • Hrúbka steny
    12.7 mm
Zátka – chránič skosených hrán 1041.4 mm

10241998

Cenové rozpätie
99,3765 € - 99,3765 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    1066.8 mm
  • Výška
    105.0 mm
  • Priemer zátky
    1041.4 mm
  • Hrúbka steny
    12.7 mm
Zátka – chránič skosených hrán 939.8 mm

10241974

Cenové rozpätie
90,896 € - 90,896 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    965.2 mm
  • Výška
    105.0 mm
  • Priemer zátky
    939.8 mm
  • Hrúbka steny
    12.7 mm
Zátka – chránič skosených hrán 635.0 mm

10241905

Cenové rozpätie
66,2042 € - 66,2042 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    660.4 mm
  • Výška
    105.0 mm
  • Priemer zátky
    635.0 mm
  • Hrúbka steny
    12.7 mm
Zátka – chránič skosených hrán 381.0 mm

10242117

Cenové rozpätie
28,9555 € - 28,3777 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    406.4 mm
  • Výška
    105.0 mm
  • Priemer zátky
    381.0 mm
  • Hrúbka steny
    12.7 mm
Zátka – chránič skosených hrán 1295.4 mm

10242162

Cenové rozpätie
149,5256 € - 149,5256 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    1320.8 mm
  • Výška
    105.0 mm
  • Priemer zátky
    1295.4 mm
  • Hrúbka steny
    12.7 mm
Zátka – chránič skosených hrán 1168.4 mm

10247143

Cenové rozpätie
132,3303 € - 132,3303 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    1219.2 mm
  • Výška
    105.0 mm
  • Priemer zátky
    1168.4 mm
  • Hrúbka steny
    25.4 mm
Zátka – chránič skosených hrán 438.6 mm

10308424

Cenové rozpätie
39,4195 € - 39,4195 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    457.2 mm
  • Výška
    150.0 mm
  • Priemer zátky
    438.6 mm
  • Hrúbka steny
    9.3 mm
Zátka – chránič skosených hrán 1066.8 mm

10308523

Cenové rozpätie
109,5594 € - 109,5594 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    1117.6 mm
  • Výška
    105.0 mm
  • Priemer zátky
    1066.8 mm
  • Hrúbka steny
    25.4 mm
Zátka – chránič skosených hrán 609.6 mm

10242872

Cenové rozpätie
66,2042 € - 66,2042 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    660.4 mm
  • Výška
    105.0 mm
  • Priemer zátky
    609.6 mm
  • Hrúbka steny
    25.4 mm
Zátka – chránič skosených hrán 762.0 mm

10247174

Cenové rozpätie
76,9337 € - 76,9337 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    812.8 mm
  • Výška
    110.0 mm
  • Priemer zátky
    762.0 mm
  • Hrúbka steny
    25.4 mm
Zátka – chránič skosených hrán 419.1 mm

10308493

Cenové rozpätie
39,4195 € - 39,4195 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    457.2 mm
  • Výška
    105.0 mm
  • Priemer zátky
    419.1 mm
  • Hrúbka steny
    19.1 mm
Zátka – chránič skosených hrán 914.4 mm

10256206

Cenové rozpätie
90,896 € - 90,896 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky
    965.2 mm
  • Výška
    200.0 mm
  • Priemer zátky
    914.4 mm
  • Hrúbka steny
    25.4 mm