Menu Hľadať

Zátky rebrované - do medených rúrok

Na sklade

Rebrované zátky sa zatlačia do otvoru rúrky a zabraňujú vniknutiu nečistôt. Zátka do otvoru je vybavená mäkkými rebrami, vďaka ktorým je ideálnou voľbou na použitie v tenkostenných medených rúrkach.

Má tiež malý, nenápadný úchyt pre rýchle a jednoduché nasadenie a vybratie.

  • Materiál: polyetylén s nízkou hustotou
  • Farba: modrá

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
6 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer príruby Priemer kompatibilnej rúrky Výška príruby po lamelu Kúpiť
0,0681 € - 0,135 € Vo výrobe
15.8 mm
15.8 mm
15.2 mm
0,0719 € - 0,1429 € 500 Na sklade
19.0 mm
19.0 mm
18.5 mm
0,0528 € - 0,1051 € 4000 Na sklade
12.7 mm
12.7 mm
12.2 mm
0,1157 € - 0,2541 € Vo výrobe
28.5 mm
28.5 mm
28.0 mm
0,0534 € - 0,1056 € 5120 Na sklade
9.5 mm
9.5 mm
9.0 mm
0,1001 € - 0,1982 € 367 Na sklade
22.2 mm
22.2 mm
21.7 mm
Zátka s rebrami do rúrky 15.8 mm (DIA) Modrá

10074503

Cenové rozpätie
0,135 € - 0,0681 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Priemer kompatibilnej rúrky
    15.8 mm
  • Výška príruby po lamelu
    15.2 mm
Zátka s rebrami do rúrky 19.0 mm (DIA) Modrá

10074510

Cenové rozpätie
0,1429 € - 0,0719 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Priemer kompatibilnej rúrky
    19.0 mm
  • Výška príruby po lamelu
    18.5 mm
Zátka s rebrami do rúrky 12.7 mm (DIA) Modrá

10074497

Cenové rozpätie
0,1051 € - 0,0528 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Priemer kompatibilnej rúrky
    12.7 mm
  • Výška príruby po lamelu
    12.2 mm
Zátka s rebrami do rúrky 28.5 mm (DIA) Modrá

10074534

Cenové rozpätie
0,2541 € - 0,1157 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Priemer kompatibilnej rúrky
    28.5 mm
  • Výška príruby po lamelu
    28.0 mm
Zátka s rebrami do rúrky 9.5 mm (DIA) Modrá

10074480

Cenové rozpätie
0,1056 € - 0,0534 €

Úroveň zásob
5120 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Priemer kompatibilnej rúrky
    9.5 mm
  • Výška príruby po lamelu
    9.0 mm
Zátka s rebrami do rúrky 22.2 mm (DIA) Modrá

10074527

Cenové rozpätie
0,1982 € - 0,1001 €

Úroveň zásob
367 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Priemer kompatibilnej rúrky
    22.2 mm
  • Výška príruby po lamelu
    21.7 mm