V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(4 sady výrobkov)
Jednodotykové upevňovacie prvky s upínaním guličkou sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce rýchle a opakované výmeny nástrojov alebo nastavenia pomocou jediného dotyku. Sú odolné a poskytujú bezpečné a robustné upevnenie.
Skladajú sa z tela, pružiny a guľového ložiska. Pružina drží guľové ložisko v polohe a po stlačení príde do kontaktu s upínaným predmetom a pevne ho zablokuje na mieste. Po opätovnom potiahnutí spojovacieho prvku guľové ložisko uvoľní predmet a umožní jeho rýchle odstránenie.
Často sa používajú v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Možno ich použiť na aplikácie, ako sú hnacie remene alebo kryty strojov.
Jednodotykové upevňovacie prvky so zamykaním guličkou sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce rýchle a opakované výmeny nástrojov alebo nastavenia pomocou jediného dotyku. Sú odolné a poskytujú bezpečné a robustné upevnenie.
Zložené z troch častí: telo, pružina a guľové ložisko. Pružina drží guľové ložisko na mieste a po stlačení sa odpojí od tela a uvoľní spojovací prvok. Guľové ložisko zaisťuje spojovací prvok, keď je zatlačený späť do tela.
Často sa používajú v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Sú odolné voči teplotám až do 180 C a možno ich použiť pre aplikácie, ako sú hnacie remene alebo kryty strojov.
Polohovacie puzdrá fungujú v súlade s jednodotykovými spojovacími prvkami na presné umiestnenie a zarovnanie komponentov. Ponúkajú bezpečné a presné prostriedky na nájdenie a udržanie predmetov na mieste.
To znamená, že ponúkajú presné nájdenie a uchytenie predmetov na mieste, ako aj bezpečné upevnenie panelu a krytu. Upínacie puzdrá zase môžu fungovať ako skrinky pre jednodotykové spojovacie prvky. Jednodotykové spojovacie prvky môžu byť inštalované bez potreby puzdier.
Často sa používajú v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Sú odolné voči teplotám až do 180 C a možno ich použiť pre aplikácie, ako sú hnacie remene alebo kryty strojov.
Tieto čapy sa používajú v spojení s jednodotykovými upevňovacími prvkami s upínaním guličkou. Používajú sa na efektívne, spoľahlivé a bezpečné upevnenie.
Vhodné riešenie pre aplikácie vyžadujúce rýchlu a opakujúcu sa výmenu nástrojov alebo nastavení. Používajú sa v rôznych aplikáciách, ako sú procesy plnenia do fliaš, kryty strojov, výmena ozubených kolies a hnacích remeňov. Zaisťujú celoplošný kontakt a dosahujú maximálnu pevnosť čapu s jednodotykovým upevňovacím prvkom s upínaním guličkou.
Často sa používajú v širokej škále priemyselných aplikácií, vrátane automobilového priemyslu, elektronických systémov, strojov a stavebníctva.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku