V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(5 sady výrobkov)
Bočné závesy majú maximálny uhol otvorenia 180. Typy 1 a 2 sú vysoko odolné závesy pre stredne ťažké a ťažké dverové panely. Zaisťujú vysokú bezpečnosť a montujú sa pomocou špeciálnych skrutiek, ktoré sú súčasťou balenia. Typ 3 je hospodárnejšia alternatíva s nižšou mierou zabezpečenia.
Rámy pre lankové systémy držia výklady na mieste. Reklamné materiály sú vložené do akrylového rámu na zavesenie do výkladov. Rámy je potrebné použiť v kombinácii s lankom a držiakmi (predávajú sa samostatne). Medzi vhodné aplikácie patria výklady pre maloobchod, predajné miesta a pútače pre predaj nehnuteľností.
Dostupné v orientácii na šírku aj na výšku a dodávajú sa s výberom veľkosti tlače: A2, A3, A4 a A5.
Nastaviteľné závesy skrutkovacie sa dajú ľahko zdvihnúť na zloženie zapustených dverí. Sortiment ponúka výber materiálu, ktorý vyhovuje požiadavkám aplikácie a povrchovej úpravy. Uhol otvorenia majú 180 a dajú sa použiť ako ľavé alebo pravé. S konštrukciou plochého pántu s predvŕtaným otvorom na priskrutkovanie na rám.
Štandardné pánty kovové s čapom sú bočné závesy, ktoré sa dajú ľahko nasadiť a zvesiť zo vstavaných dvier. Uhol otvorenia majú 180 a dajú sa použiť ako ľavé alebo pravé.
Kovové ploché pánty umožňujú jednoduché a rýchle zvesenie dverí a majú maximálny uhol otvorenia 180. K dispozícii v ľavom a pravom prevedení.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku