Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Oceľ Nastavovače presného vyrovnania

 (5 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Dištančné rozpery

Na sklade Vo výrobe

Tieto dištančné rozpery sa používajú na premostenie medzier v aplikáciách s nedostatočným nastavením výšky. Ponúkajú vhodnú vôľu a zarovnanie pre komponenty, ktoré nemusia byť úplne kolmé alebo rovnobežné.

Zlepšením výkonu, spoľahlivosti a životnosti aplikácie vytvárajú medzeru alebo vzdialenosť. Napomáhajú rovnomernému rozloženiu zaťaženia a tlakov, znižujú možnosť koncentrácie napätia alebo predčasného opotrebovania, sú nevyhnutné v aplikáciách zahŕňajúcich vibrácie alebo pohyb.

Ľahko sa inštalujú a často sa používajú v aplikáciách s veľkým zaťažením, ako je automobilový priemysel, priemyselné stroje a elektrické zariadenia.

  • Premosťujú medzery v aplikáciách s nedostatočným nastavením výšky.
  • Napomáhajú rovnomernému rozloženiu zaťaženia a tlakov.
  • Používajú sa v automobilovom priemysle, priemyselných strojoch a elektrických prístrojoch.
Materiál: Oceľ, Nehrdzavejúca oceľFarba: Norma pre horľavosť materiálu:

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Guličkové vyrovnávače podložiek

Na sklade Vo výrobe

Tieto guličkové vyrovnávače podložiek majú maximálny uhol sklonu 4, sú určené na vyrovnávanie nerovných povrchov. Sú nastaviteľné a opätovne nastaviteľné pre optimálnu presnosť a vertikálne zarovnanie vašich aplikácií.

Majú tri funkcie: montážnu skrutku s jemným závitom, maticu základne so závitom a koncový doraz. Montážna skrutka a jemný závit základne umožňujú presné nastavenie a jednoduché opätovné nastavenie pomocou hákového kľúča.

Jednoduchá a rýchla inštalácia, sú vhodné na použitie s veľkým zaťažením, statickým aj dynamickým. Bežné sa používajú v motoroch, strojoch, laboratórnych zariadeniach a výrobe obranných zariadení.

  • Majú maximálny uhol sklonu 4, sú určené na vyrovnávanie nerovných povrchov.
  • Majú montážnu skrutku s jemným závitom, maticu základne so závitom a koncový doraz.
  • Používajú sa v motoroch, strojoch, laboratórnych zariadeniach a výrobe obranných zariadení.
Materiál: Oceľ, Nehrdzavejúca oceľFarba: Norma pre horľavosť materiálu:

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Podložky - guľovité sedlo

Na sklade Vo výrobe

Tieto podložky s guľovitým sedlami majú povrch, ktorý je mierne konvexný alebo konkávny. Používajú sa s maticami alebo skrutkami na kompenzáciu vychýlenia medzi lícovanými povrchmi, udržiavanie bezpečného spojenia a zabránenie poškodeniu upevňovacích prvkov alebo komponentov, ktoré zaisťujú.

Rozkladajú zaťaženie a zabezpečujú rovnomerné rozloženie tlaku medzi upevňovací prvok a povrch. Keďže reagujú na nedokonalosti povrchu, zabraňujú koncentrácii napätia, čím znižujú pravdepodobnosť poškodenia alebo zlyhania a zaisťujú celkovú stabilitu a spoľahlivosť zostavy.

Zlepšená nosnosť týchto podložiek je vhodná pre aplikácie s veľkým zaťažením alebo dynamickým namáhaním, zostave ponúkajú väčšiu pevnosť a dlhú životnosť. V dôsledku toho sa často používajú v strojárstve, konštrukčných zostavách a automobilových aplikáciách.

  • Používajú sa s maticami alebo skrutkami na kompenzáciu vychýlenia medzi lícovanými povrchmi.
  • Zabraňujú sústredeniu namáhania, znižujú pravdepodobnosť poškodenia alebo zlyhania.
  • Používajú sa v strojárstve, konštrukčných zostavách a automobilových aplikáciách.
Materiál: OceľFarba: Norma pre horľavosť materiálu:

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Presné nastavovače

Na sklade Vo výrobe

Tieto presné nastavovače poskytujú možnosti jemného doladenia, umožňujú presné umiestnenie, zarovnanie alebo kalibráciu objektu.

Sú určené pre aplikácie s obmedzeným priestorom, možno ich ľahko upraviť na zaistenie maximálneho výkonu a požadovaných výsledkov.

Poskytujú stabilitu a opakovateľnosť pohybu. Po nastavení si zachovávajú svoju polohu a zaručujú stabilitu počas prevádzky. To je obzvlášť dôležité, keď vibrácie, vonkajšie tlaky alebo zmeny teploty môžu ovplyvniť umiestnenie. Bežné sa používajú v elektronike, robotike, obrábacích strojoch a zdravotníckych prístrojoch.

  • Určené pre aplikácie s obmedzeným priestorom.
  • Poskytujú stabilitu a opakovateľnosť pohybu.
  • Používajú sa v elektronike, robotike, obrábacích strojoch a zdravotníckych prístrojoch.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, OceľFarba: Norma pre horľavosť materiálu:

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Presné nastavovače - naklápacia hlava

Na sklade Vo výrobe

Tieto presné nastavovače s naklápacou hlavou poskytujú možnosti jemného doladenia, umožňujú presné umiestnenie, zarovnanie alebo kalibráciu predmetu. Jadrom nastavovača je nakláňací mechanizmus, ktorý umožňuje presné nastavenie uhla montážnej plošiny.

Sú určené pre aplikácie s obmedzeným priestorom, možno ich upraviť na poskytovanie optimálneho výkonu a požadovaných výsledkov.

Po nastavení si zachovávajú svoju polohu a zaisťujú stabilitu počas prevádzky. Toto je obzvlášť dôležité, keď vibrácie, vonkajšie sily alebo zmeny teploty môžu ovplyvniť inštaláciu. Bežne sa nachádzajú v elektronike, robotike, obrábacích strojoch a zdravotníckych prístrojoch.

  • Po nastavení si zachovávajú svoju polohu a zaisťujú stabilitu počas prevádzky.
  • Určené pre aplikácie s obmedzeným priestorom.
  • Používajú sa v elektronike, robotike, obrábacích strojoch a zdravotníckych prístrojoch.
Materiál: Oceľ, Nehrdzavejúca oceľFarba: Norma pre horľavosť materiálu:

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)