Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Zvárané Spájacie a klavírové pánty

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Súvislé závesy - kovové

Na sklade Vo výrobe

Náš sortiment klavírových pántov sa dodáva v celom rozsahu rozmerov. Tieto pánty sú vizuálne príjemnejšou alternatívou k styčným pántom. Pánt je vhodný pre celú dĺžku dverí, poklopov alebo inej závesnej aplikácie a rovnomerne rozloží zaťaženie. Poskytujú bezproblémové a odolné otváranie.

Bežne používané pre poklopy klavírov – tieto odolné pánty možno použiť v akomkoľvek počte ľahkých, stredne ťažkých a ťažkých priemyselných odvetví, vrátane terasových dverí, prístreškov, komerčných a inžinierskych aplikácií, skriniek a iných krytov, výroby nábytku, plechov a iných kovových výrobkov.

Sortiment zahŕňa varianty z ocele a nehrdzavejúcej ocele AISI 304. Tieto klavírové pánty sa dodávajú vo variantoch s alebo bez otvorov. Dostupné sú aj varianty z hliníka 6082 T5, ktoré majú hliníkový profil s malým priemerom kolíka z nehrdzavejúcej ocele. Tento pánt sa dodáva bez vyvŕtaných otvorov s konštrukciou na prizváranie a ponúka výber eloxovaných alebo surových povrchov.

  • Spôsob uchytenia: nitmi, skrutkami, zvarom.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Súvislé závesy - plastové

Na sklade Vo výrobe

Súvislé plastové pánty sa dodávajú s rôznymi spôsobmi prichytenia, s nitmi, skrutkami, klincami alebo svorkami. Sú vysokoodolné voči chemikáliám, olejom, rozpúšťadlám a morskej vode a majú nosnosť 180 N/cm. Môžu sa pochváliť veľkým teplotným rozsahom a dodávajú sa v kotúčoch po 15,25 m v 3 rôznych farbách.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)