Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Polyamid Upevňovacie prvky

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Plastové matice v tvare U

Na sklade Vo výrobe

Sortiment matíc v tvare U montovaných na hranu. Ľahko sa nasúvajú na hrany tenkých plechov a panelov.

Tieto matice možno použiť ako alternatívne riešenie pre závitové vložky a trhacie spoje. Sú dostupné v rôznych typoch montáže pre potreby vášho projektu, vrátane montáže na hranu panelu, montáž na hranu panelu od okraja po okraj a montáž na panel od okraja po okraj.

Pre veľkosti závitu M5 a M6.

  • Materiál: polyamid (PA)
  • Farba: Čierna

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Rohové vložky

Na sklade Vo výrobe

Rohové vložky poskytujú silné spojenie pre kovové plechy, ktoré sú príliš tenké na narezanie závitu. Upevňujú sa na okraje tenkých plechov a sú dobrou alternatívou k samozaisťujúcim vložkám.

Inštalácia:
1. Drážkovanú vložku zasuňte do bočnej strany otvoru panelu
2. Otočte nohu pružiny vložky smerom k panelu. Tým sa noha pružiny stlačí a umožní jej prejsť cez zárez v paneli
3. Noha zaskočí späť do svojej normálnej polohy a zaistí vložku v paneli.
Upozorňujeme: Na montáž vnútorného závitu je potrebný skrutkovač.

Vložku možno po inštalácii odstrániť jednoduchým zovretím pružných ramien k sebe a otočením.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Farba: Čierna
  • Trieda horľavosti UL94 V2.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)