Meny Sök

Skruv med lufthål M2.5 5.0 304 Rostfritt stål

Avluftande skruv med skalle och sexkantsspår. Ihålig stomme bidrar till att eliminera svårlokaliserade läckor från högvakuumsystem. Idealiskt för system med högt och ultrahögt vakuum (HV- och UHV-system.
Artikelnummer:

20142940

24 I lager För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 32,5221 kr
100 - 249 29,3141 kr
250 - 499 27,6548 kr
500 - 999 25,9955 kr
1000 + 24,4469 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

32,52 kr

1 x 32,5221 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M2.5
d2 4.5
D3 0.9
l1 5.0
h1 2.5
A/F 2.0
Drevtyp Sexkantsbit
Material 304 Rostfritt stål
Commodity Code 8483308090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss