Meny Sök

Skruv med lufthål M6 12.0 304 Rostfritt stål

Avluftande skruv med skalle och sexkantsspår. Ihålig stomme bidrar till att eliminera svårlokaliserade läckor från högvakuumsystem. Idealiskt för system med högt och ultrahögt vakuum (HV- och UHV-system.
Artikelnummer:

20143039

150 I lager För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 45,1327 kr
100 - 249 40,5973 kr
250 - 499 38,3849 kr
500 - 999 36,0619 kr
1000 + 33,8495 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

45,13 kr

1 x 45,1327 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M6
d2 10.0
D3 1.6
l1 12.0
h1 6.0
A/F 5.0
Drevtyp Sexkantsbit
Material 304 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss