Meny Sök

Skruv med lufthål M4 10.0 304 Rostfritt stål

Avluftande skruv med skalle och sexkantsspår. Ihålig stomme bidrar till att eliminera svårlokaliserade läckor från högvakuumsystem. Idealiskt för system med högt och ultrahögt vakuum (HV- och UHV-system.
Artikelnummer:

20143121

10 I lager För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 41,4823 kr
100 - 249 37,3893 kr
250 - 499 35,2876 kr
500 - 999 33,1858 kr
1000 + 31,084 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

41,48 kr

1 x 41,4823 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M4
d2 7.0
D3 1.0
l1 10.0
h1 4.0
A/F 3.0
Drevtyp Sexkantsbit
Material 304 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss