Meny Sök

Skruv med lufthål M8 16.0 304 Rostfritt stål

Avluftande skruv med skalle och sexkantsspår. Ihålig stomme bidrar till att eliminera svårlokaliserade läckor från högvakuumsystem. Idealiskt för system med högt och ultrahögt vakuum (HV- och UHV-system.
Artikelnummer:

20143534

29 I lager För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 48,8938 kr
100 - 249 44,0265 kr
250 - 499 41,5929 kr
500 - 999 39,1592 kr
1000 + 36,7256 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

48,89 kr

1 x 48,8938 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M8
d2 13.0
D3 1.8
l1 16.0
h1 8.0
A/F 6.0
Drevtyp Sexkantsbit
Material 304 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss