Kabelfästen på självhäftande bas, ett enkelt men effektivt sätt att fästa kablar.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Kabellängd | Kabelbredd | Maximal kompatibel buntbandsbredd | Panel Thickness Range | Köp | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297998 I lager |
6.272 in
159.3 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|||||||
3,1681 kr - 3,4296 kr | 518803 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.190 in
4.8 mm
|
|
||||||
2,6634 kr - 3,5558 kr | 5425 I lager |
|
7.874 in
200.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||||||
5,2152 kr - 6,9443 kr | 566 I lager |
|
7.874 in
200.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||||||
4,5877 kr - 6,0937 kr | 7954 I lager |
7.874 in
200.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||||||
3,7092 kr - 4,9503 kr | 2226 I lager |
5.512 in
140.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||||||
2,6634 kr - 3,5558 kr | 7287 I lager |
|
7.874 in
200.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||||||
550247 | 2,6634 kr - 3,5558 kr | 900 I lager |
|
7.874 in
200.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|||||
4,5877 kr - 6,0937 kr | 3693 I lager |
7.874 in
200.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||||||
4,5877 kr - 6,0937 kr | 915 I lager |
7.874 in
200.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||||||
3,2211 kr - 4,267 kr | 10440 I lager |
5.512 in
140.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||||||
2,6634 kr - 3,5558 kr | 4900 I lager |
|
7.874 in
200.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||||||
4,5877 kr - 6,0937 kr | 6128 I lager |
7.874 in
200.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||||||
4,9435 kr - 9,0779 kr | I produktion |
7.874 in
200.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||||||
3,7092 kr - 6,2471 kr | 1075390 I lager |
5.512 in
140.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||||||
4,0997 kr - 4,9513 kr | 10798 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||||||
5,2152 kr - 6,9443 kr | 1500 I lager |
|
7.874 in
200.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||||||
3,7092 kr - 4,9503 kr | I produktion |
|
7.874 in
200.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||||||
4,9435 kr - 6,4842 kr | 44876 I lager |
7.874 in
200.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||||||
3,7092 kr - 4,9503 kr | 3019 I lager |
5.512 in
140.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta