Meny Sök

Eccentric Pull Down Clamps

I lager

Eccentric Pull-down Clamps with small, sturdy, and stable construction are perfect for supplying pull-down and side clamping forces in situations with limited space.

It combines a tapered cone with an offset eccentric thread to offer clamping above or below the component's surface. It is unaffected by swarf ingress and has a strong tensile and side thrust clamping force.

It features a low profile, a small footprint, and is simple to use. Ideal for clamping multi components in automotive, construction, and machining.

  • Perfect for pull-down and side clamping forces in limited space.
  • Ideal for clamping in automotive, construction, and machining applications.
  • Combines a tapered cone with an offset eccentric thread.
Material: Hardened Steel

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
7 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 w1 l3 min d1 l2 d2 w2 ±0.2 Köp
I produktion
20.0
8.3
10.0
M10
7.0
20.9
9.8
I produktion
6.0
3.0
3.0
M3
2.0
6.7
3.2
I produktion
16.0
6.6
8.0
M8
6.0
16.9
8.0
14 I lager
12.0
5.4
6.0
M6
5.0
13.5
6.4
I produktion
10.0
4.2
5.0
M5
4.0
10.9
5.2
I produktion
24.0
10.1
12.0
M12
9.0
26.1
12.0
I produktion
8.0
3.5
4.0
M4
3.0
8.7
4.2
Eccentric snabbspännare M10 20.9 20.0 Härdat stål

20265571


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • d1
    M10
  • d2
    20.9
  • l1
    20.0
  • l2
    7.0
  • l3 min
    10.0
Eccentric snabbspännare M3 6.7 6.0 Härdat stål

20265731


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • d1
    M3
  • d2
    6.7
  • l1
    6.0
  • l2
    2.0
  • l3 min
    3.0
Eccentric snabbspännare M8 16.9 16.0 Härdat stål

20265564


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • d1
    M8
  • d2
    16.9
  • l1
    16.0
  • l2
    6.0
  • l3 min
    8.0
Eccentric snabbspännare M6 13.5 12.0 Härdat stål

20265557


Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • d2
    13.5
  • l1
    12.0
  • l2
    5.0
  • l3 min
    6.0
Eccentric snabbspännare M5 10.9 10.0 Härdat stål

20265649


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • d1
    M5
  • d2
    10.9
  • l1
    10.0
  • l2
    4.0
  • l3 min
    5.0
Eccentric snabbspännare M12 26.1 24.0 Härdat stål

20265588


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • d1
    M12
  • d2
    26.1
  • l1
    24.0
  • l2
    9.0
  • l3 min
    12.0
Eccentric snabbspännare M4 8.7 8.0 Härdat stål

20265540


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • d1
    M4
  • d2
    8.7
  • l1
    8.0
  • l2
    3.0
  • l3 min
    4.0