Meny Sök

Enkelsidiga sugkoppar - Häftstift

I lager

Enkelsidiga sugkoppar med häftstift kräver bara ett väldigt litet fästhål i skylten för att fästa sugkoppen. Sugkopparna fäster enkelt på rena, platta ytor.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Skåldiameter Köp
3,5837 kr - 7,5258 kr 721 I lager
42.0 mm
2,7331 kr - 3,2673 kr 22814 I lager
22.0 mm
3,1235 kr - 3,7732 kr I produktion
35.0 mm
7,5858 kr - 14,8174 kr 3183 I lager
40.0 mm
Sugkopp 42.0 mm Häftstift PVC Genomskinlig

464795

Prisintervall
7,5258 kr - 3,5837 kr

Lagernivåer
721 I lager
Egenskaper
  • Skåldiameter
    42.0 mm
  • Total tjocklek
    18.0 mm
  • Upphängningsmetod
    Häftstift
  • Färg
    Genomskinlig
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Sugkopp 22.0 mm Häftstift PVC Genomskinlig

497389

Prisintervall
3,2673 kr - 2,7331 kr

Lagernivåer
22814 I lager
Egenskaper
  • Skåldiameter
    22.0 mm
  • Total tjocklek
    16.3 mm
  • Upphängningsmetod
    Häftstift
  • Färg
    Genomskinlig
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Sugkopp 35.0 mm Häftstift PVC Genomskinlig

497390

Prisintervall
3,7732 kr - 3,1235 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Skåldiameter
    35.0 mm
  • Total tjocklek
    18.0 mm
  • Upphängningsmetod
    Häftstift
  • Färg
    Genomskinlig
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Enkelsidig sugkopp 40.0 mm

497235

Prisintervall
14,8174 kr - 7,5858 kr

Lagernivåer
3183 I lager
Egenskaper
  • Skåldiameter
    40.0 mm
  • Total tjocklek
    10.0 mm
  • Upphängningsmetod
    Gängad
  • Färg
    Genomskinlig
  • Allt material
    Polyvinylklorid