Meny Sök

Enkelsidiga sugkoppar - Hål

I lager

Enkelsidiga sugkoppar med hål är perfekta för att hänga snöre, tråd eller kabel i för skyltmaterial. Sugkopparna fäster på en ren, platt yta utan något fästelement.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
15 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter Skåldiameter Köp
1,0235 kr - 2,1494 kr I produktion
2.8 mm
22.0 mm
2,5379 kr - 5,3881 kr 4680 I lager
5.0 mm
40.0 mm
1,8685 kr - 3,6604 kr I produktion
5.0 mm
40.0 mm
2,8446 kr - 5,9738 kr I produktion
6.4 mm
46.0 mm
1,743 kr - 3,6604 kr 1500 I lager
4.7 mm
30.0 mm
3,0677 kr - 6,4423 kr 3805 I lager
5.4 mm
50.0 mm
6,5093 kr - 6,5093 kr I produktion
5.0 mm
46.0 mm
1,4502 kr - 3,0454 kr 32 I lager
6.4 mm
25.4 mm
1,4362 kr - 3,0162 kr 5998 I lager
3.5 mm
25.0 mm
2,7627 kr - 2,7627 kr 1813 I lager
5.0 mm
45.0 mm
1,8685 kr - 3,6604 kr 14040 I lager
5.0 mm
40.0 mm
3,1426 kr - 3,1426 kr I produktion
4.8 mm
38.1 mm
2,259 kr - 4,7439 kr 15000 I lager
5.0 mm
35.0 mm
3,6813 kr - 7,7308 kr 1284 I lager
6.5 mm
55.0 mm
0,8645 kr - 1,8155 kr I produktion
2.5 mm
12.7 mm
Sugkopp 22.0 mm Hål PVC Genomskinlig

464781

Prisintervall
2,1494 kr - 1,0235 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Skåldiameter
    22.0 mm
  • Håldiameter
    2.8 mm
  • Total tjocklek
    8.4 mm
  • Upphängningsmetod
    Hole
  • Färg
    Genomskinlig
Sugkopp 40.0 mm Hål PVC Genomskinlig

464791

Prisintervall
5,3881 kr - 2,5379 kr

Lagernivåer
4680 I lager
Egenskaper
  • Skåldiameter
    40.0 mm
  • Håldiameter
    5.0 mm
  • Total tjocklek
    16.0 mm
  • Upphängningsmetod
    Hole
  • Färg
    Genomskinlig
Sugkopp 40.0 mm Hål PVC Vit

496738

Prisintervall
3,6604 kr - 1,8685 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Skåldiameter
    40.0 mm
  • Håldiameter
    5.0 mm
  • Total tjocklek
    16.0 mm
  • Upphängningsmetod
    Hole
  • Färg
    Vit
Sugkopp 46.0 mm Hål PVC Genomskinlig

12469

Prisintervall
5,9738 kr - 2,8446 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Skåldiameter
    46.0 mm
  • Håldiameter
    6.4 mm
  • Upphängningsmetod
    Hole
  • Färg
    Genomskinlig
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Sugkopp 30.0 mm Hål PVC Genomskinlig

464785

Prisintervall
3,6604 kr - 1,743 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Skåldiameter
    30.0 mm
  • Håldiameter
    4.7 mm
  • Total tjocklek
    14.0 mm
  • Upphängningsmetod
    Hole
  • Färg
    Genomskinlig
Sugkopp 50.0 mm Hål PVC Genomskinlig

464799

Prisintervall
6,4423 kr - 3,0677 kr

Lagernivåer
3805 I lager
Egenskaper
  • Skåldiameter
    50.0 mm
  • Håldiameter
    5.4 mm
  • Total tjocklek
    17.8 mm
  • Upphängningsmetod
    Hole
  • Färg
    Genomskinlig
Sugkopp 46.0 mm Hål PVC Genomskinlig

10165

Prisintervall
6,5093 kr - 6,5093 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Skåldiameter
    46.0 mm
  • Håldiameter
    5.0 mm
  • Total tjocklek
    16.0 mm
  • Upphängningsmetod
    Hole
  • Färg
    Genomskinlig
Sugkopp 25.4 mm Hål PVC Röd

60742

Prisintervall
3,0454 kr - 1,4502 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • Skåldiameter
    25.4 mm
  • Håldiameter
    6.4 mm
  • Upphängningsmetod
    Hole
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Sugkopp 25.0 mm Hål PVC Genomskinlig

464784

Prisintervall
3,0162 kr - 1,4362 kr

Lagernivåer
5998 I lager
Egenskaper
  • Skåldiameter
    25.0 mm
  • Håldiameter
    3.5 mm
  • Total tjocklek
    10.0 mm
  • Upphängningsmetod
    Hole
  • Färg
    Genomskinlig
Sugkopp 45.0 mm Hål PVC Genomskinlig

464796

Prisintervall
2,7627 kr - 2,7627 kr

Lagernivåer
1813 I lager
Egenskaper
  • Skåldiameter
    45.0 mm
  • Håldiameter
    5.0 mm
  • Total tjocklek
    19.6 mm
  • Upphängningsmetod
    Hole
  • Färg
    Genomskinlig
Sugkopp 40.0 mm Hål PVC Svart

496739

Prisintervall
3,6604 kr - 1,8685 kr

Lagernivåer
14040 I lager
Egenskaper
  • Skåldiameter
    40.0 mm
  • Håldiameter
    5.0 mm
  • Total tjocklek
    16.0 mm
  • Upphängningsmetod
    Hole
  • Färg
    Svart
Sugkopp 38.1 mm Hole PVC Genomskinlig

60453

Prisintervall
3,1426 kr - 3,1426 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Skåldiameter
    38.1 mm
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Total tjocklek
    15.7 mm
  • Upphängningsmetod
    Hole
  • Färg
    Genomskinlig
Sugkopp 35.0 mm Hål PVC Genomskinlig

464788

Prisintervall
4,7439 kr - 2,259 kr

Lagernivåer
15000 I lager
Egenskaper
  • Skåldiameter
    35.0 mm
  • Håldiameter
    5.0 mm
  • Total tjocklek
    14.0 mm
  • Upphängningsmetod
    Hole
  • Färg
    Genomskinlig
Enkelsidig sugkopp 55.0 mm

464802

Prisintervall
7,7308 kr - 3,6813 kr

Lagernivåer
1284 I lager
Egenskaper
  • Skåldiameter
    55.0 mm
  • Håldiameter
    6.5 mm
  • Total tjocklek
    22.0 mm
  • Upphängningsmetod
    Hole
  • Färg
    Genomskinlig
Sugkopp 12.7 mm Hål PVC Genomskinlig

10197

Prisintervall
1,8155 kr - 0,8645 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Skåldiameter
    12.7 mm
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Upphängningsmetod
    Hole
  • Färg
    Genomskinlig
  • Allt material
    Polyvinylklorid