Meny Sök

Expansionsnitar

I lager

Expansionsnit används för att fästa och sammanfoga flera paneler. I vårt sortiment finns två olika material att välja på: K-Resin och polypropen (PP).

K-Resin-alternativen är genomskinliga. Det här materialet har hög slaghållfasthet, styvhet och utmärkt genomsynlighet och glans. Det är därför ett bra val för färdiga produkter. K-Resin passar bra i många olika användningsområden, exempelvis för komponenter för medicinskt bruk och för skyltning.

PP-alternativen finns i svart och vitt. PP-materialet är mycket temperaturstabilt och motståndskraftigt mot de flesta syror och alkaliska ämnen. PP är ett bra alternativ för elektroniska tillämpningar eller som förpackningskomponent.

Material: K-Resin och polypropen (PP) Färger: svart, genomskinlig och vit

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
6 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Färg Material Maximal kompatibel paneltjocklek Köp
125961 I lager
8.0 mm
Genomskinlig
K-Resin SBC
14.0 mm
I produktion
8.0 mm
Genomskinlig
K-Resin SBC
21.0 mm
1493 I lager
8.0 mm
Svart
PP
14.0 mm
I produktion
8.0 mm
Svart
PP
21.0 mm
I produktion
8.0 mm
Vit
PP
21.0 mm
159 I lager
8.0 mm
Vit
PP
14.0 mm
Snäppnit Genomskinlig 14.0 mm 14.0 mm (PT)

601795


Lagernivåer
125961 I lager
Egenskaper
  • Stift, diameter
    8.0 mm
  • Maximal kompatibel paneltjocklek
    14.0 mm
  • Allt material
    K-Resin SBC
  • Nittyp
    Snäppnit
  • Typ av nitfäste
    Trycks i
Snäppnit Genomskinlig 21.0 mm 21.0 mm (PT)

601798


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Stift, diameter
    8.0 mm
  • Maximal kompatibel paneltjocklek
    21.0 mm
  • Allt material
    K-Resin SBC
  • Nittyp
    Snäppnit
  • Typ av nitfäste
    Trycks i
Snäppnit Svart 14.0 mm (PT)

601797


Lagernivåer
1493 I lager
Egenskaper
  • Stift, diameter
    8.0 mm
  • Maximal kompatibel paneltjocklek
    14.0 mm
  • Allt material
    Polypropen
  • Nittyp
    Snäppnit
  • Typ av nitfäste
    Trycks i
Expansion Rivet 8.0 mm 21.0 mm 21.0 mm PP Black

601800


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Stift, diameter
    8.0 mm
  • Maximal kompatibel paneltjocklek
    21.0 mm
  • Allt material
    Polypropen
  • Nittyp
    Snäppnit
  • Typ av nitfäste
    Trycks i
Snäppnit Vit 21.0 mm (PT)

601799


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Stift, diameter
    8.0 mm
  • Maximal kompatibel paneltjocklek
    21.0 mm
  • Ankarlängd
    21.0 mm
  • Huvuddiameter
    28.8 mm
  • Allt material
    Polypropen
Snäppnit Vit 14.0 mm (PT)

601796


Lagernivåer
159 I lager
Egenskaper
  • Stift, diameter
    8.0 mm
  • Maximal kompatibel paneltjocklek
    14.0 mm
  • Allt material
    Polypropen
  • Nittyp
    Snäppnit
  • Typ av nitfäste
    Trycks i