Meny Sök

Fastsnäppbara skyddslock för muttrar

I lager

Täckhattar för muttrar med en enkel och bekväm snäppdesign är ett kostnadseffektivt alternativ som kan användas för att täcka exponerade skruvar, muttrar, brickor och bultar.

De ger ett snyggare utseende, samtidigt som de ger skydd mot smuts, skador och långvarig exponering för den omgivande miljön.

Vårt sortiment har fyra typer; Typ 1 kan användas för att skydda bultar, skruvar och muttrar, Typ 2 skyddar förutom bultar, skruvar och muttrar även en bricka och Typ 3 och 4 kan utökas för att rymma stora dubbar. Finns för att passa olika gängstorlekar – du kommer garanterat att hitta ett alternativ för din tillämpning.

  • Material: Lågdensitetspolyeten (LDPE)
  • Färg: svart

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
23 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Total diameter Kompatibel mutterstorlek Total höjd Köp
10,9067 kr - 33,3832 kr 4345 I lager
24.0 mm
M10
17.3 mm
17,849 kr - 37,4829 kr 2899 I lager
48.3 mm
M24
39.5 mm
9,6448 kr - 14,671 kr 1565 I lager
26.5 mm
M12
21.5 mm
19,7917 kr - 40,7041 kr I produktion
48.6 mm
M24
43.5 mm
88,7915 kr - 182,4364 kr 502 I lager
40.7 mm
M20
92.0 mm
101,7951 kr - 230,4614 kr 581 I lager
48.8 mm
M24
102.0 mm
10,4165 kr - 21,8748 kr 7926 I lager
18.6 mm
M8
14.7 mm
12,4764 kr - 25,6523 kr 3098 I lager
40.7 mm
M20
35.8 mm
11,566 kr - 11,566 kr 1103 I lager
24.0 mm
M10
18.5 mm
17,4504 kr - 36,0187 kr I produktion
43.6 mm
M22
41.4 mm
71,2388 kr - 146,1248 kr 64 I lager
32.3 mm
M16
62.0 mm
92,8448 kr - 190,9286 kr 1308 I lager
41.5 mm
M20
95.0 mm
12,813 kr - 39,5327 kr 236 I lager
26.5 mm
M12
18.8 mm
5,8944 kr - 18,1265 kr 21334 I lager
14.6 mm
M6
14.3 mm
11,5023 kr - 11,5023 kr 2674 I lager
33.1 mm
M16
35.5 mm
22,5901 kr - 22,5901 kr 2536 I lager
23.8 mm
M10
35.0 mm
95,1017 kr - 199,7137 kr 500 I lager
48.6 mm
M24
98.0 mm
5,6166 kr - 17,2772 kr 792 I lager
14.5 mm
M6
12.0 mm
11,518 kr - 23,661 kr 3583 I lager
32.5 mm
M16
32.4 mm
12,7034 kr - 12,7034 kr 159022 I lager
19.0 mm
M8
15.5 mm
  • av 2
Täckhatt för mutter M10 24.0 mm 17.3 mm LDPE Svart

463649

Prisintervall
33,3832 kr - 10,9067 kr

Lagernivåer
4345 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av fäste
    Snäpps på
  • Skyddade föremål
    Skruv
  • Total diameter
    24.0 mm
Täckhatt för mutter M24 48.3 mm 39.5 mm LDPE Svart

463656

Prisintervall
37,4829 kr - 17,849 kr

Lagernivåer
2899 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av fäste
    Snäpps på
  • Skyddade föremål
    Skruv
  • Total diameter
    48.3 mm
Mutterkåpa med bricka M12 26.5 mm 21.5 mm LDPE Svart

463660

Prisintervall
14,671 kr - 9,6448 kr

Lagernivåer
1565 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av fäste
    Snäpps på
  • Skyddade föremål
    Skruv
  • Total diameter
    26.5 mm
Mutterkåpa med bricka M24 48.6 mm 43.5 mm LDPE Svart

463666

Prisintervall
40,7041 kr - 19,7917 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av fäste
    Snäpps på
  • Skyddade föremål
    Skruv
  • Total diameter
    48.6 mm
Utdragbar mutterhatt M20 40.7 mm 92.0 mm LDPE Svart

463672

Prisintervall
182,4364 kr - 88,7915 kr

Lagernivåer
502 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av fäste
    Snäpps på
  • Skyddade föremål
    Skruv
  • Total diameter
    40.7 mm
Utdragbar mutterhatt M24 48.8 mm 102.0 mm LDPE Svart

463682

Prisintervall
230,4614 kr - 101,7951 kr

Lagernivåer
581 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av fäste
    Snäpps på
  • Skyddade föremål
    Skruv
  • Total diameter
    48.8 mm
Täckhatt för mutter M8 18.6 mm 14.7 mm LDPE Svart

463648

Prisintervall
21,8748 kr - 10,4165 kr

Lagernivåer
7926 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av fäste
    Snäpps på
  • Skyddade föremål
    Skruv
  • Total diameter
    18.6 mm
Täckhatt för mutter M20 40.7 mm 35.8 mm LDPE Svart

463654

Prisintervall
25,6523 kr - 12,4764 kr

Lagernivåer
3098 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av fäste
    Snäpps på
  • Skyddade föremål
    Skruv
  • Total diameter
    40.7 mm
Mutterkåpa med bricka M10 24.0 mm 18.5 mm LDPE Svart

463659

Prisintervall
11,566 kr - 11,566 kr

Lagernivåer
1103 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av fäste
    Snäpps på
  • Skyddade föremål
    Skruv
  • Total diameter
    24.0 mm
Mutterkåpa med bricka M22 43.6 mm 41.4 mm LDPE Svart

463665

Prisintervall
36,0187 kr - 17,4504 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av fäste
    Snäpps på
  • Skyddade föremål
    Skruv
  • Total diameter
    43.6 mm
Utdragbar mutterhatt M16 32.3 mm 62.0 mm LDPE Svart

463670

Prisintervall
146,1248 kr - 71,2388 kr

Lagernivåer
64 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av fäste
    Snäpps på
  • Skyddade föremål
    Skruv
  • Total diameter
    32.3 mm
Utdragbar mutterhatt M20 41.5 mm 95.0 mm LDPE Svart

463680

Prisintervall
190,9286 kr - 92,8448 kr

Lagernivåer
1308 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av fäste
    Snäpps på
  • Skyddade föremål
    Skruv
  • Total diameter
    41.5 mm
Täckhatt för mutter M12 26.5 mm 18.8 mm LDPE Svart

463650

Prisintervall
39,5327 kr - 12,813 kr

Lagernivåer
236 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av fäste
    Snäpps på
  • Skyddade föremål
    Skruv
  • Total diameter
    26.5 mm
M6 Fastsnäppbart skyddslock för mutter 14.6 mm (DIA) Svart LDPE

463657

Prisintervall
18,1265 kr - 5,8944 kr

Lagernivåer
21334 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av fäste
    Snäpps på
  • Skyddade föremål
    Skruv
  • Total diameter
    14.6 mm
Mutterkåpa med bricka M16 33.1 mm 35.5 mm LDPE Svart

463662

Prisintervall
11,5023 kr - 11,5023 kr

Lagernivåer
2674 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av fäste
    Snäpps på
  • Skyddade föremål
    Skruv
  • Total diameter
    33.1 mm
M10 Fastsnäppbart skyddslock för mutter 23.8 mm (DIA) Svart LDPE

463667

Prisintervall
22,5901 kr - 22,5901 kr

Lagernivåer
2536 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av fäste
    Snäpps på
  • Skyddade föremål
    Skruv
  • Total diameter
    23.8 mm
Utdragbar mutterhatt M24 48.6 mm 98.0 mm LDPE Svart

463674

Prisintervall
199,7137 kr - 95,1017 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av fäste
    Snäpps på
  • Skyddade föremål
    Skruv
  • Total diameter
    48.6 mm
M6 Fastsnäppbart skyddslock för mutter 14.5 mm (DIA) Svart LDPE

463647

Prisintervall
17,2772 kr - 5,6166 kr

Lagernivåer
792 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av fäste
    Snäpps på
  • Skyddade föremål
    Skruv
  • Total diameter
    14.5 mm
Täckhatt för mutter M16 32.5 mm 32.4 mm LDPE Svart

463652

Prisintervall
23,661 kr - 11,518 kr

Lagernivåer
3583 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av fäste
    Snäpps på
  • Skyddade föremål
    Skruv
  • Total diameter
    32.5 mm
Mutterkåpa med bricka M8 19.0 mm 15.5 mm LDPE Svart

463658

Prisintervall
12,7034 kr - 12,7034 kr

Lagernivåer
159022 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av fäste
    Snäpps på
  • Skyddade föremål
    Skruv
  • Total diameter
    19.0 mm
Mutterkåpa med bricka M20 41.5 mm 39.2 mm LDPE Svart

463664

Prisintervall
27,5558 kr - 13,4154 kr

Lagernivåer
3688 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av fäste
    Snäpps på
  • Skyddade föremål
    Skruv
  • Total diameter
    41.5 mm
Utdragbar mutterhatt M12 26.5 mm 49.0 mm LDPE Svart

463668

Prisintervall
108,0562 kr - 52,5339 kr

Lagernivåer
1332 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av fäste
    Snäpps på
  • Skyddade föremål
    Skruv
  • Total diameter
    26.5 mm
M12 Fastsnäppbart skyddslock för mutter 26.5 mm (DIA) Svart LDPE

463676

Prisintervall
104,5422 kr - 49,782 kr

Lagernivåer
1141 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av fäste
    Snäpps på
  • Skyddade föremål
    Skruv
  • Total diameter
    26.5 mm