Meny Sök

Ferritmagneter

I lager

Tack vare deras höga koercivitet passar ferritmagneterna för en mängd olika tillämpningar. De runda magneterna är magnetiserade med multipla poler på ena sidan. De kan användas till reedbrytare, fästanordningar som t.ex. magneter med stålhölje, säkerhetssystem, audio/videosystem och mycket mer. Sortimentet innefattar två typer; den ena är en vanlig skivform och den andra en ring med ett 5 mm försänkt hål.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Dragstyrka Grad Köp
1,1154 kr - 1,393 kr 88 I lager
0.4 kg
C8
0,7962 kr - 0,9942 kr 849 I lager
0.3 kg
C8
1,9652 kr - 2,712 kr 233 I lager
0.6 kg
C8
10,3607 kr - 12,9684 kr 6 I lager
0.6 kg
C5
Cylindrisk magnet Ferrit Multi-stolpe 20.0 mm 0.4 kg

1219342

Prisintervall
1,393 kr - 1,1154 kr

Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    5.0 mm
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Form
    Rund
  • Grad
    C8
  • Dragstyrka
    0.4 kg
Cylindrisk magnet Ferrit Multi-stolpe 14.0 mm 0.3 kg

1219341

Prisintervall
0,9942 kr - 0,7962 kr

Lagernivåer
849 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    5.0 mm
  • Total diameter
    14.0 mm
  • Form
    Rund
  • Grad
    C8
  • Dragstyrka
    0.3 kg
Cylindrisk magnet Ferrit Multi-stolpe 20.0 mm 0.6 kg

1219343

Prisintervall
2,712 kr - 1,9652 kr

Lagernivåer
233 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    5.0 mm
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Form
    Rund
  • Grad
    C8
  • Dragstyrka
    0.6 kg
Cylindrisk magnet Ferrit Multi-stolpe 20.0 mm 0.6 kg

1219344

Prisintervall
12,9684 kr - 10,3607 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    10.0 mm
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Form
    Rund
  • Grad
    C5
  • Dragstyrka
    0.6 kg