Meny Sök

Fjäderbelastade spärrstift - Expanderbar passform

I lager

Dessa expanderande spärrstift används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av. Stommen kan tack vare sin unika design böjas för att expandera, dra sig samman och anpassa sig till håltoleranser så vida som +0,2 mm d4.

Materialet innebär utmärkt styrka under olika förhållanden och temperaturer liksom korrosionsresistens, styrning och stabilitet. Kommer snabbt och lätt i produktion och montage. Man slipper kostnaden för superexakta maskiner och komponentförberedelser.

För optimala resultat rekommenderar vi användning som en engångsinstallation eftersom upprepade installationer och avinstallationer kan, kan på grund av plastutmattning, minska förmågan att expandera i hål med vidare toleranser. Klarar temperaturer från -30 C till +50 C. Perfekt för tillämpningar i gjutna komponenter av plast för maskin- och armaturdesign, elektronik, medicinsk utrustning och belysningsutrustning.

  • Material: Stomme: Termoplast POM, svart
  • Kula: Kullagerstål 1.3505 (100Cr6) härdat eller termoplastiskt POM, vit
  • Fjäder: rostfritt stål

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
10 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d4 +0.2 d1 +0.1 l2 d3 Typ l1 ±0.2 d2 Köp
102 I lager
4.0
4.0
1.0
4.6
Body Thermo & Ball Stainless
5.0
3.0
829 I lager
6.0
6.0
1.0
6.5
Body Thermo & Ball Stainless
7.0
5.0
13 I lager
10.0
10.0
1.5
11.0
Body & Ball Thermo
13.5
8..0
335 I lager
5.0
5.0
1.0
5.6
Body Thermo & Ball Stainless
6.0
4.0
40 I lager
6.0
6.0
1.0
6.5
Body & Ball Thermo
7.0
5.0
212 I lager
8.0
8.0
1.0
8.5
Body Thermo & Ball Stainless
9.0
6.5
57 I lager
8.0
8.0
1.0
8.5
Body & Ball Thermo
9.0
6.5
26 I lager
10.0
10.0
1.5
11.0
Body Thermo & Ball Stainless
13.5
8..0
35 I lager
4.0
4.0
1.0
4.6
Body & Ball Thermo
5.0
3.0
21 I lager
5.0
5.0
1.0
5.6
Body & Ball Thermo
6.0
4.0
Spring Plunger 4.0 3.0 5.0 Thermoplastic

20252823


Lagernivåer
102 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Body Thermo & Ball Stainless
  • d1 +0.1
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • d4 +0.2
    4.0
Spring Plunger 6.0 5.0 7.0 Thermoplastic

20252779


Lagernivåer
829 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Body Thermo & Ball Stainless
  • d1 +0.1
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • d4 +0.2
    6.0
Spring Plunger 10.0 8..0 13.5 Thermoplastic

20252786


Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Body & Ball Thermo
  • d1 +0.1
    10.0
  • d2
    8..0
  • d3
    11.0
  • d4 +0.2
    10.0
Spring Plunger 5.0 4.0 6.0 Thermoplastic

20252830


Lagernivåer
335 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Body Thermo & Ball Stainless
  • d1 +0.1
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • d4 +0.2
    5.0
Spring Plunger 6.0 5.0 7.0 Thermoplastic

20252861


Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Body & Ball Thermo
  • d1 +0.1
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • d4 +0.2
    6.0
Spring Plunger 8.0 6.5 9.0 Thermoplastic

20252793


Lagernivåer
212 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Body Thermo & Ball Stainless
  • d1 +0.1
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • d4 +0.2
    8.0
Spring Plunger 8.0 6.5 9.0 Thermoplastic

20252809


Lagernivåer
57 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Body & Ball Thermo
  • d1 +0.1
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • d4 +0.2
    8.0
Spring Plunger 10.0 8..0 13.5 Thermoplastic

20252762


Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Body Thermo & Ball Stainless
  • d1 +0.1
    10.0
  • d2
    8..0
  • d3
    11.0
  • d4 +0.2
    10.0
Spring Plunger 4.0 3.0 5.0 Thermoplastic

20252847


Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Body & Ball Thermo
  • d1 +0.1
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • d4 +0.2
    4.0
Spring Plunger 5.0 4.0 6.0 Thermoplastic

20252854


Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Body & Ball Thermo
  • d1 +0.1
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • d4 +0.2
    5.0