Våra fjäderbelastade reglar passar för tillämpningar med trä och metall. Finns med eller utan kläpp och med eller utan stopp när den är öppen. De är lätta att installera med endast ett hål på karmen och dörren.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Total kroppslängd | Total kroppsbredd | Slutför | Bultdiameter | Köp | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277,2815 kr - 582,2912 kr | I produktion |
2.894 in
73.5 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
Rå
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
293,254 kr - 615,8334 kr | I produktion |
5.197 in
132.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||
1501194 | 291,3373 kr - 611,8083 kr | 49 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
Anodiserad
|
0.508 in
12.9 mm
|
|||||
1501193 | 291,3373 kr - 611,8083 kr | 50 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
Anodiserad
|
0.508 in
12.9 mm
|
|||||
145,9993 kr - 289,3213 kr | 1469 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||
1334628 | 71,7616 kr - 150,6994 kr | 1033 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
Zinc Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
275163E | 87,0376 kr - 197,2232 kr | 100 I lager |
6.063 in
154.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
72,4936 kr - 152,2367 kr | 74 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
125,496 kr - 263,5416 kr | 95 I lager |
2.205 in
56.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
1334626 | 126,9335 kr - 266,5605 kr | I produktion |
2.205 in
56.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
197,0802 kr - 413,8684 kr | 200 I lager |
2.874 in
73.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||
497584 | 758,4435 kr - 1 502,5381 kr | I produktion |
2.953 in
75.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||
209,9746 kr - 440,9466 kr | I produktion |
2.874 in
73.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||
275063E | 72,967 kr - 179,8549 kr | 75 I lager |
6.063 in
154.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
430,2975 kr - 903,6248 kr | I produktion |
2.894 in
73.5 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
Rå
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta