Våra flexibla PVC-pluggar motstår splittring och rivning och är perfekta för att plugga gängade och släta hål. De ger ett utmärkt skydd mot skador, smuts, fukt och korrosion vid förvaring och transport. Sortimentet är lämpligt för metriska och UNF-gängstorlekar.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Färg | Innerdiameter | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Köp | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPWA-072 | 1,0988 kr - 1,8682 kr | 4990 I lager |
0.283 in
7.2 mm
|
Svart
|
0.173 in
4.4 mm
|
5/16,M8
|
|||||
1,7335 kr - 3,6897 kr | 9529 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
Svart
|
0.421 in
10.7 mm
|
9/16,M12
|
||||||
4,267 kr - 7,3208 kr | 2345 I lager |
1.016 in
25.8 mm
|
Svart
|
0.906 in
23.0 mm
|
1-1/16,M27
|
||||||
1,5769 kr - 2,2665 kr | 9443 I lager |
0.465 in
11.8 mm
|
Gul
|
0.354 in
9.0 mm
|
1/2",M12
|
||||||
1,3526 kr - 2,3104 kr | 1281 I lager |
0.358 in
9.1 mm
|
Svart
|
0.252 in
6.4 mm
|
3/8,M10
|
||||||
2,5239 kr - 4,2753 kr | 5346 I lager |
0.606 in
15.4 mm
|
Svart
|
0.496 in
12.6 mm
|
5/8,M16
|
||||||
5,0061 kr - 10,5127 kr | 2136 I lager |
1.189 in
30.2 mm
|
Svart
|
1.079 in
27.4 mm
|
1-3/16,M33
|
||||||
1,8825 kr - 3,9532 kr | I produktion |
0.465 in
11.8 mm
|
Svart
|
0.354 in
9.0 mm
|
1/2,M12
|
||||||
3,5279 kr - 6,0324 kr | 3499 I lager |
0.85 in
21.6 mm
|
Svart
|
0.74 in
18.8 mm
|
7/8,M24
|
||||||
1,757 kr - 3,9239 kr | 4981 I lager |
0.358 in
9.1 mm
|
Gul
|
0.252 in
6.4 mm
|
3/8",M10
|
||||||
1,5478 kr - 2,6384 kr | 6597 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
Svart
|
0.295 in
7.5 mm
|
7/16
|
||||||
3,1514 kr - 5,3588 kr | 9997 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Svart
|
0.642 in
16.3 mm
|
3/4,M20
|
||||||
1,4362 kr - 3,1919 kr | I produktion |
0.283 in
7.2 mm
|
Gul
|
0.173 in
4.4 mm
|
5/16,M8
|
||||||
1,9388 kr - 1,9388 kr | I produktion |
|
Gul
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta