Meny Sök

Gängade skyddspluggar - Snabbmontering

I lager

Gängade skyddspluggar för snabbmontering används mycket inom hydraulisk, pneumatisk och allmän tillverkningsindustri. De levereras med ett räfflat huvud som är enkelt att greppa och den korta gängan gör att det går snabbt att montera delen. Passar för metriska, BSP- och UNF-gängstorlekar.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
23 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter, stigning Total diameter Kompatibla gängstorlekar (alla) Total höjd Köp
1,4502 kr - 5,4292 kr 3334 I lager
12.0 NaN
33.9 mm
1-1/16
14.9 mm
4,4483 kr - 16,6327 kr 2629 I lager
2.0 NaN
57.8 mm
M45
31.2 mm
5,9682 kr - 8,3555 kr 2450 I lager
2.0 NaN
65.9 mm
M52
36.7 mm
0,6846 kr - 2,5576 kr 15494 I lager
19.0 NaN
24.1 mm
3/8
15.8 mm
0,6372 kr - 2,4007 kr 1450 I lager
19.0 NaN
20.5 mm
1/4
15.2 mm
1,7849 kr - 6,7472 kr I produktion
11.0 NaN
40.2 mm
1
14.7 mm
1,0388 kr - 3,8757 kr I produktion
16.0 NaN
26.7 mm
3/4
15.2 mm
1,2215 kr - 4,5818 kr 4886 I lager
14.0 NaN
34.0 mm
3/4
15.2 mm
0,8241 kr - 1,1537 kr I produktion
18.0 NaN
21.4 mm
9/16
14.9 mm
4,016 kr - 15,0479 kr 1049 I lager
2.0 NaN
64.7 mm
M42
36.7 mm
1,1936 kr - 2,0747 kr 11668 I lager
1.5 NaN
23.6 mm
M16
12.0 mm
3,6395 kr - 6,3005 kr I produktion
11.0 NaN
49.5 mm
1-1/4
31.6 mm
2,008 kr - 7,5004 kr I produktion
12.0 NaN
40.3 mm
1-5/16
15.4 mm
1,1894 kr - 2,9046 kr 9624 I lager
1.5 NaN
21.5 mm
M14
20.5 mm
1,2215 kr - 2,9687 kr 22233 I lager
14.0 NaN
33.2 mm
3/4
19.3 mm
1,9382 kr - 4,7414 kr 11530 I lager
2.0 NaN
39.9 mm
M30
24.4 mm
3,3745 kr - 8,1799 kr 8300 I lager
2.0 NaN
45.6 mm
M36
32.0 mm
1,2201 kr - 4,5818 kr 4256 I lager
1.5 NaN
29.5 mm
M20
21.0 mm
1,743 kr - 2,4402 kr 5095 I lager
14.0 NaN
30.2 mm
5/8
15.2 mm
1,2257 kr - 1,716 kr I produktion
20.0 NaN
20.6 mm
1/2
15.0 mm
  • av 2
Gängad skyddsplugg 14.9 mm Gängad LDPE Röd

11000

Prisintervall
5,4292 kr - 1,4502 kr

Lagernivåer
3334 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Kompatibel gängstandard
    UNF
  • Diameter, stigning
    12.0 NaN
  • Total diameter
    33.9 mm
  • Total höjd
    14.9 mm
Gängad skyddsplugg 31.2 mm Gängad LDPE Röd

12602

Prisintervall
16,6327 kr - 4,4483 kr

Lagernivåer
2629 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Kompatibel gängstandard
    Metrisk
  • Diameter, stigning
    2.0 NaN
  • Total diameter
    57.8 mm
  • Total höjd
    31.2 mm
Gängad skyddsplugg 36.7 mm Gängad LDPE Röd

12612

Prisintervall
8,3555 kr - 5,9682 kr

Lagernivåer
2450 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Kompatibel gängstandard
    Metrisk
  • Diameter, stigning
    2.0 NaN
  • Total diameter
    65.9 mm
  • Total höjd
    36.7 mm
Gängad skyddsplugg 15.8 mm Gängad LDPE Röd

10102

Prisintervall
2,5576 kr - 0,6846 kr

Lagernivåer
15494 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Kompatibel gängstandard
    BSP
  • Kompatibel gängstandard
    GAS
  • Diameter, stigning
    19.0 NaN
  • Total diameter
    24.1 mm
Gängad skyddsplugg 15.2 mm Gängad LDPE Röd

10101

Prisintervall
2,4007 kr - 0,6372 kr

Lagernivåer
1450 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Kompatibel gängstandard
    BSP
  • Diameter, stigning
    19.0 NaN
  • Total diameter
    20.5 mm
  • Total höjd
    15.2 mm
Gängad skyddsplugg 14.7 mm Gängad LDPE Röd

10107

Prisintervall
6,7472 kr - 1,7849 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Kompatibel gängstandard
    BSP
  • Diameter, stigning
    11.0 NaN
  • Total diameter
    40.2 mm
  • Total höjd
    14.7 mm
Gängad skyddsplugg 15.2 mm Gängad LDPE Röd

10119

Prisintervall
3,8757 kr - 1,0388 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Kompatibel gängstandard
    UNF
  • Diameter, stigning
    16.0 NaN
  • Total diameter
    26.7 mm
  • Total höjd
    15.2 mm
Gängad skyddsplugg 15.2 mm Gängad LDPE Röd

10106

Prisintervall
4,5818 kr - 1,2215 kr

Lagernivåer
4886 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Kompatibel gängstandard
    BSP
  • Diameter, stigning
    14.0 NaN
  • Total diameter
    34.0 mm
  • Total höjd
    15.2 mm
Gängad skyddsplugg 14.9 mm Gängad LDPE Röd

10110

Prisintervall
1,1537 kr - 0,8241 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Kompatibel gängstandard
    UNF
  • Diameter, stigning
    18.0 NaN
  • Total diameter
    21.4 mm
  • Total höjd
    14.9 mm
Gängad skyddsplugg 36.7 mm Gängad LDPE Röd

12578

Prisintervall
15,0479 kr - 4,016 kr

Lagernivåer
1049 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Kompatibel gängstandard
    Metrisk
  • Diameter, stigning
    2.0 NaN
  • Total diameter
    64.7 mm
  • Total höjd
    36.7 mm
Gängad skyddsplugg 12.0 mm Gängad LDPE Röd

12606

Prisintervall
2,0747 kr - 1,1936 kr

Lagernivåer
11668 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Kompatibel gängstandard
    Metrisk
  • Diameter, stigning
    1.5 NaN
  • Total diameter
    23.6 mm
  • Total höjd
    12.0 mm
Gängad skyddsplugg 31.6 mm Gängad LDPE Röd

12614

Prisintervall
6,3005 kr - 3,6395 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Kompatibel gängstandard
    BSP
  • Diameter, stigning
    11.0 NaN
  • Total diameter
    49.5 mm
  • Total höjd
    31.6 mm
Gängad skyddsplugg 15.4 mm Gängad LDPE Röd

11001

Prisintervall
7,5004 kr - 2,008 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Kompatibel gängstandard
    UNF
  • Diameter, stigning
    12.0 NaN
  • Total diameter
    40.3 mm
  • Total höjd
    15.4 mm
Gängad skyddsplugg 20.5 mm Gängad LDPE Röd

12605

Prisintervall
2,9046 kr - 1,1894 kr

Lagernivåer
9624 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Kompatibel gängstandard
    Metrisk
  • Diameter, stigning
    1.5 NaN
  • Total diameter
    21.5 mm
  • Total höjd
    20.5 mm
Gängad skyddsplugg 19.3 mm Gängad LDPE Röd

12613

Prisintervall
2,9687 kr - 1,2215 kr

Lagernivåer
22233 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Kompatibel gängstandard
    BSP
  • Diameter, stigning
    14.0 NaN
  • Total diameter
    33.2 mm
  • Total höjd
    19.3 mm
Gängad skyddsplugg 24.4 mm Gängad LDPE Röd

12597

Prisintervall
4,7414 kr - 1,9382 kr

Lagernivåer
11530 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Kompatibel gängstandard
    Metrisk
  • Diameter, stigning
    2.0 NaN
  • Total diameter
    39.9 mm
  • Total höjd
    24.4 mm
Gängad skyddsplugg 32.0 mm Gängad LDPE Röd

12611

Prisintervall
8,1799 kr - 3,3745 kr

Lagernivåer
8300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Kompatibel gängstandard
    Metrisk
  • Diameter, stigning
    2.0 NaN
  • Total diameter
    45.6 mm
  • Total höjd
    32.0 mm
Gängad skyddsplugg 21.0 mm Gängad LDPE Röd

18408

Prisintervall
4,5818 kr - 1,2201 kr

Lagernivåer
4256 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Kompatibel gängstandard
    Metrisk
  • Diameter, stigning
    1.5 NaN
  • Total diameter
    29.5 mm
  • Total höjd
    21.0 mm
Gängad skyddsplugg 15.2 mm Gängad LDPE Röd

10105

Prisintervall
2,4402 kr - 1,743 kr

Lagernivåer
5095 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Kompatibel gängstandard
    BSP
  • Diameter, stigning
    14.0 NaN
  • Total diameter
    30.2 mm
  • Total höjd
    15.2 mm
Gängad skyddsplugg 15.0 mm Gängad LDPE Röd

10109

Prisintervall
1,716 kr - 1,2257 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Kompatibel gängstandard
    UNF
  • Diameter, stigning
    20.0 NaN
  • Total diameter
    20.6 mm
  • Total höjd
    15.0 mm
Gängad skyddsplugg 15.3 mm Gängad LDPE Röd

10103

Prisintervall
0,6919 kr - 0,534 kr

Lagernivåer
10938 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Kompatibel gängstandard
    BSP
  • Diameter, stigning
    14.0 NaN
  • Total diameter
    30.4 mm
  • Total höjd
    15.3 mm
Gängad skyddsplugg 14.9 mm Gängad LDPE Röd

10108

Prisintervall
2,5263 kr - 0,6749 kr

Lagernivåer
2998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Kompatibel gängstandard
    UNF
  • Diameter, stigning
    20.0 NaN
  • Total diameter
    18.5 mm
  • Total höjd
    14.9 mm
Gängad skyddsplugg 15.4 mm Gängad LDPE Röd

10120

Prisintervall
4,5347 kr - 1,2145 kr

Lagernivåer
2499 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Kompatibel gängstandard
    UNF
  • Diameter, stigning
    14.0 NaN
  • Total diameter
    29.8 mm
  • Total höjd
    15.4 mm