Våra glidande snäppreglar har en glidande snabböppnande hake. De passar för små luckor och finns för olika paneltjocklek och låsbehov för ökad säkerhet.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel längd, hål | Material, spärr | Typ av spärr | Kompatibel hålbredd | Köp | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,0001 kr - 7,0001 kr | I produktion |
1.469 in
37.3 mm
|
PA6 GFR30
|
Slam Action Slide
|
0.996 in
25.3 mm
|
||||||
72,8311 kr - 99,1691 kr | 36 I lager |
0.996 in
25.3 mm
|
ABS
|
Cylinder locking system
|
1.469 in
37.3 mm
|
||||||
6,4487 kr - 9,6972 kr | I produktion |
0.748 in
19.0 mm
|
ABS
|
Sliding Lock
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||||
5,9027 kr - 9,6972 kr | I produktion |
|
ABS
|
Sliding Lock
|
|
||||||
15,1995 kr - 64,4582 kr | 970 I lager |
1.469 in
37.3 mm
|
ABS
|
Slide Snap
|
0.996 in
25.3 mm
|
||||||
07115E | 15,1995 kr - 64,4582 kr | 2964 I lager |
1.469 in
37.3 mm
|
ABS
|
Slide Snap
|
0.996 in
25.3 mm
|
|||||
10,0121 kr - 21,0255 kr | 865 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
ABS
|
Slide Snap
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
36,807 kr - 99,1691 kr | 80 I lager |
1.469 in
37.3 mm
|
PA6 GFR30
|
Cylinder locking system
|
0.996 in
25.3 mm
|
||||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta