Antal | Enhetspris |
---|---|
250 - 499 | 1,2884 kr |
500 - 999 | 1,1811 kr |
1000 + | 1,0751 kr |
Typ av bricka | Anti-förlustbricka (hållbricka) |
---|---|
Allt material | Högdensitetspolyeten |
Färg | Naturfärgad |
Kompatibla skruvstorlekar (alla) | M10 |
Ytterdiameter | 22.0 mm |
Ytterdiameter | 0.866 in |
Innerdiameter | 10.5 mm |
Innerdiameter | 0.413 in |
Tjocklek | 2.0 mm |
Tjocklek | 0.079 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta