Meny Sök

Hållbricka 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm HDPE

Designed to grip outside of screw shank. Easily slides on to the screw and is retained by the screw once assembled. Ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. Reduces assembly time and cost.
Artikelnummer:

003303700004

750 I lager För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 1,6175 kr
500 - 999 1,4781 kr
1000 + 1,3442 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

404,38 kr

250 x 1,6175 kr

Lägg till prov +

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av bricka Anti-förlustbricka (hållbricka)
Allt material Högdensitetspolyeten
Färg Naturfärgad
Kompatibla skruvstorlekar (alla) M12
Ytterdiameter 27.0 mm
Innerdiameter 13.0 mm
Tjocklek 2.5 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss