Antal | Enhetspris |
---|---|
250 - 499 | 1,6872 kr |
500 - 999 | 1,5478 kr |
1000 + | 1,4084 kr |
Typ av bricka | Anti-förlustbricka (hållbricka) |
---|---|
Allt material | Högdensitetspolyeten |
Färg | Naturfärgad |
Kompatibla skruvstorlekar (alla) | M12 |
Ytterdiameter | 30.0 mm |
Ytterdiameter | 1.181 in |
Innerdiameter | 13.0 mm |
Innerdiameter | 0.512 in |
Tjocklek | 2.5 mm |
Tjocklek | 0.098 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta