Antal | Enhetspris |
---|---|
250 - 499 | 1,8128 kr |
500 - 999 | 1,6594 kr |
1000 + | 1,506 kr |
Typ av bricka | Anti-förlustbricka (hållbricka) |
---|---|
Allt material | Högdensitetspolyeten |
Färg | Naturfärgad |
Kompatibla skruvstorlekar (alla) | M16 |
Ytterdiameter | 32.0 mm |
Ytterdiameter | 1.26 in |
Innerdiameter | 17.0 mm |
Innerdiameter | 0.669 in |
Tjocklek | 3.0 mm |
Tjocklek | 0.118 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta