Meny Sök

Hållbricka 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

Isolerande hållbrickor i svart PVC – 6,4 mm | 0,252 tum; 2,0 mm | 0,079 tum; Tjocklek 2,0 mm | 0,079 tum; Kompatibla skruvstorlekar M3
Artikelnummer:

032050011407

34325 I lager För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 0,8506 kr
1000 + 0,6093 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

425,30 kr

500 x 0,8506 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av bricka Platt anti-förlustbricka (platt hållbricka)
Allt material Polyamid 6.6
Färg Svart
Kompatibla skruvstorlekar (alla) M5
Ytterdiameter 15.0 mm
Innerdiameter 5.3 mm
Tjocklek 1.5 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss