Meny Sök

Hållbricka 3.9 mm 6.7 mm 0.8 mm PA

Retaining Washer made from Nylon and featuring a 6.8 mm | 0.266 in Outside Diameter, 4 mm | 0.156 in Inside Diameter and 0.8 mm | 0.032 inThickness. This item is compatible with #4 screws sizes.
Artikelnummer:

16FWRT004032

104052 I lager För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,1603 kr
5000 - 19999 0,1443 kr
20000 + 0,1298 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

160,30 kr

1000 x 0,1603 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av bricka Anti-förlustbricka (hållbricka)
Allt material Polyamid 6.6
Färg Naturfärgad
Kompatibla skruvstorlekar (alla) #4
Ytterdiameter 6.7 mm
Innerdiameter 3.9 mm
Tjocklek 0.8 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss