Meny Sök

Hållbricka 9.5 mm 25.4 mm 1.5 mm PA

Hållbricka av nylon och en ytterdiameter på 25,4 mm | 1,000 tum, innerdiameter på 9,5 mm | 0,375 tum och tjocklek på 1,6 mm | 0,062 tum. Denna artikel är kompatibel med #7 skruvstorlekar.
Artikelnummer:

16FWRT007062A

I produktion För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 1249 1,2577 kr
1250 - 4999 1,1319 kr
5000 + 1,0187 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

314,43 kr

250 x 1,2577 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av bricka Anti-förlustbricka (hållbricka)
Allt material Polyamid 6.6
Färg Naturfärgad
Kompatibla skruvstorlekar (alla) #7
Ytterdiameter 25.4 mm
Innerdiameter 9.5 mm
Tjocklek 1.5 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss