Meny Sök

Hållbricka 14.4 mm 26.1 mm 1.5 mm PA

Retaining Washer made from Nylon and featuring a 26.2 mm | 1.031 in Outside Diameter, 14.5 mm | 0.570 in Inside Diameter and 1.6 mm | 0.062 inThickness. This item is compatible with 7/16 screws sizes.
Artikelnummer:

16FWRT437062

71954 I lager För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 0,5544 kr
2500 - 9999 0,4989 kr
10000 + 0,4491 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

277,20 kr

500 x 0,5544 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av bricka Anti-förlustbricka (hållbricka)
Allt material Polyamid 6.6
Färg Naturfärgad
Kompatibla skruvstorlekar (alla) 7/16
Ytterdiameter 26.1 mm
Innerdiameter 14.4 mm
Tjocklek 1.5 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss