Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmuttrar och tätningsbricka säljs separat
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Maximal kompatibel kabeldiameter | Köp | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,0155 kr - 8,0155 kr | I produktion |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||||||||
28,4454 kr - 28,4454 kr | I produktion |
PG11
|
0.276 in
7.0 mm
|
||||||||
19,0772 kr - 19,0772 kr | I produktion |
PG21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||||
188,6708 kr - 188,6708 kr | I produktion |
PG36
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||||
14,1847 kr - 14,1847 kr | 47 I lager |
PG9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
16,8956 kr - 16,8956 kr | 100 I lager |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
50,306 kr - 50,306 kr | 36 I lager |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||||||
7,9693 kr - 7,9693 kr | I produktion |
PG13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
98,3147 kr - 98,3147 kr | 50 I lager |
PG29
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
15,888 kr - 15,888 kr | 30 I lager |
PG7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||||||||
25,8345 kr - 25,8345 kr | 2450 I lager |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||||||
18,1612 kr - 18,1612 kr | I produktion |
PG11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||||
36,0033 kr - 36,0033 kr | I produktion |
PG21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||||
19,7643 kr - 19,7643 kr | I produktion |
PG7
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
CG-M16-1-BK | 17,7461 kr - 17,7461 kr | 488 I lager |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
184,9042 kr - 184,9042 kr | 10 I lager |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||||||
21,9406 kr - 21,9406 kr | 140 I lager |
PG16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||||
243,8204 kr - 243,8204 kr | 20 I lager |
PG36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||||||||
28,596 kr - 28,596 kr | 99 I lager |
PG9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||||
21,7825 kr - 24,2475 kr | 6512 I lager |
PG7
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta