Kantskydd av PVC med fjädrande metallkärna. Levereras i rullar om 20,0 meter. Skyddar metallkanter. Profilerna är böjliga och kan lätt tryckas på för hand, vilket gör dem till en snabb och enkel lösning. Temperaturområde från -25 C upp till +90 C.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal bredd på klämma | Färg | Total bredd | Total höjd | Köp | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34009504001 | 673,0611 kr - 673,0611 kr | I produktion |
0.079 in
2.0 mm
|
Svart
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
|||||
1 498,3826 kr - 1 873,0167 kr | 16 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
Grå
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
34009516003 | 1 019,1925 kr - 1 273,9732 kr | 1002 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Vit
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||
589,6727 kr - 737,0944 kr | I produktion |
0.079 in
2.0 mm
|
Vit
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||||||
1 161,9845 kr - 1 161,9845 kr | 18 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Svart
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||||||
2 843,3196 kr - 2 843,3196 kr | 7 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Svart
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
586,2424 kr - 732,7856 kr | 66 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
Vit
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
2 235,3795 kr - 2 794,2069 kr | I produktion |
0.118 in
3.0 mm
|
Grå
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||||||
1 278,7422 kr - 1 598,4208 kr | 85 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Grå
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||||||
1 539,268 kr - 1 924,0676 kr | I produktion |
0.079 in
2.0 mm
|
Vit
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
669,0729 kr - 669,0729 kr | I produktion |
0.059 in
1.5 mm
|
Svart
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
1 457,8877 kr - 1 457,8877 kr | 47 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||||||
34009590002 | 570,6663 kr - 713,3469 kr | 104 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
Grå
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
1 019,1925 kr - 1 273,9732 kr | 1278 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Grå
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||
589,6727 kr - 737,0944 kr | 15 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
Grå
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||||||
1 097,6026 kr - 1 372,0312 kr | 45 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Vit
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||||||
1 084,8434 kr - 1 356,0647 kr | 59 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Vit
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||||||
1 236,8249 kr - 1 236,8249 kr | 45 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Svart
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||
2 548,532 kr - 2 548,532 kr | 99 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Svart
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||||||
34009530002 | 1 097,6026 kr - 1 372,0312 kr | 103 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Grå
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
|||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta