Meny Sök

Lock och plugg, koniska 13.6 mm 15.3 mm Röd

Denna röda kåpa/plugg kan användas som plugg för flertalet innerdiametrar eller som lock för flertalet ytterdiametrar. Den är lätt att sätta på och ta bort och har 6 räfflor som gör passningen säker när den används som plugg. Den ger ett utmärkt skydd mot skador, smuts, fukt och korrosion vid förvaring och transport.
Artikelnummer:

10438

62772 I lager För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 1,0246 kr
2500 - 4999 0,4774 kr
5000 + 0,2747 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

512,30 kr

500 x 1,0246 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Röd
Material LDPE
Typ av fäste Tryckmontering
Omfång, innerdiameter 12.1 - 13.7 mm
Omfång, ytterdiameter 13.6 - 15.3 mm
Flänsdiameter 19.0 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss