Meny Sök

Lock och plugg, koniska 24.7 mm 27.7 mm Röd

Denna röda kåpa/plugg kan användas som plugg för flertalet innerdiametrar eller som lock för flertalet ytterdiametrar. Den är lätt att sätta på och ta bort och har 6 räfflor som gör passningen säker när den används som plugg. Den ger ett utmärkt skydd mot skador, smuts, fukt och korrosion vid förvaring och transport.
Artikelnummer:

10732

9829 I lager För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 1999 1,2128 kr
2000 + 0,6986 kr
Standardförpackning: 2000

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

242,56 kr

200 x 1,2128 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Röd
Material LDPE
Typ av fäste Tryckmontering
Omfång, innerdiameter 23.2 - 26.1 mm
Omfång, ytterdiameter 24.7 - 27.7 mm
Flänsdiameter 32.0 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss