Meny Sök

Lock och plugg, koniska 10.6 mm 12.2 mm Röd

Denna röda kåpa/plugg kan användas som plugg för flertalet innerdiametrar eller som lock för flertalet ytterdiametrar. Den är lätt att sätta på och ta bort och har 6 räfflor som gör passningen säker när den används som plugg. Den ger ett utmärkt skydd mot skador, smuts, fukt och korrosion vid förvaring och transport.
Artikelnummer:

12420

I produktion För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,9655 kr
5000 - 9999 0,4485 kr
10000 + 0,2584 kr
Standardförpackning: 10000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

965,50 kr

1000 x 0,9655 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Röd
Material LDPE
Typ av fäste Tryckmontering
Omfång, innerdiameter 8.6 - 10.0 mm
Omfång, ytterdiameter 10.6 - 12.2 mm
Flänsdiameter 15.6 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss