Meny Sök

Lock och plugg, koniska 24.6 mm 29.5 mm Röd

Denna röda kåpa/plugg kan användas som plugg för flertalet innerdiametrar eller som lock för flertalet ytterdiametrar. Den är lätt att sätta på och ta bort och har 6 räfflor som gör passningen säker när den används som plugg. Den ger ett utmärkt skydd mot skador, smuts, fukt och korrosion vid förvaring och transport.
Artikelnummer:

12567

14313 I lager För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
150 - 499 2,8405 kr
500 - 1499 2,0289 kr
1500 + 1,1629 kr
Standardförpackning: 1500

Beställ i flerpack med 150

Totalpris:

426,08 kr

150 x 2,8405 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Röd
Material LDPE
Typ av fäste Tryckmontering
Omfång, innerdiameter 22.5 - 27.5 mm
Omfång, ytterdiameter 24.6 - 29.5 mm
Flänsdiameter 34.0 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss