Meny Sök

Lock och plugg, koniska 36.8 mm 40.7 mm Genomskinlig

Denna koniska kåpa/plugg kan användas som plugg i många olika innerdiametrar eller som kåpa över många olika ytterdiametrar. Den har sex räfflor på skaftet för säker passning när den används som plugg. Skyddar utmärkt mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport.
Artikelnummer:

2125000

11412 I lager För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 1999 0,9573 kr
2000 - 5999 0,7684 kr
6000 + 0,6676 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

239,33 kr

250 x 0,9573 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Genomskinlig
Material LDPE
Typ av fäste Tryckmontering
Omfång, innerdiameter 35.2 - 39.0 mm
Omfång, ytterdiameter 36.8 - 40.7 mm
Flänsdiameter 44.5 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss