Antal | Enhetspris |
---|---|
100 - 999 | 2,5034 kr |
1000 + | 1,7881 kr |
Färg | Gul |
---|---|
Typ av fäste | Tryckmontering |
Omfång, innerdiameter | 1.9 - 2.7 mm |
Omfång, innerdiameter | 0.075 - 0.106 in |
Omfång, ytterdiameter | 3.5 - 4.3 mm |
Omfång, ytterdiameter | 0.138 - 0.169 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Flänsdiameter | 13.0 mm |
Flänsdiameter | 0.512 in |
Allt material | Lågdensitetspolyeten |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta