Antal | Enhetspris |
---|---|
250 - 999 | 4,4127 kr |
1000 + | 2,3671 kr |
Färg | Gul |
---|---|
Typ av fäste | Tryckmontering |
Omfång, innerdiameter | 29.0 - 30.9 mm |
Omfång, innerdiameter | 1.142 - 1.217 in |
Omfång, ytterdiameter | 30.2 - 32.6 mm |
Omfång, ytterdiameter | 1.189 - 1.283 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Flänsdiameter | 40.0 mm |
Flänsdiameter | 1.575 in |
Allt material | Lågdensitetspolyeten |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta