Meny Sök

Krompläterade rektangulära insatser

I lager

Krompläterade rektangulära insatslock kromade rektangulära insatser är två olika alternativ för kromad yta på insatserna. De krompläterade locken är räfflade för enkel montering och positiv passning och ett krompläterat lock ger ett förbättrat estetiskt utseende. De passar för en väggsektion på 1.0-2.0 mm. De kromade insatserna ger en lika snygg yta och har en högglansig ytbehandling i krom. De finns med ytbehandlingar i både krom och mörkt krom.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
19 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Huvudets bredd Färg Material Huvudlängd Kompatibelt rörmått Köp
6,2914 kr - 12,8261 kr 1000 I lager
40.0 mm
Krom
Polyeten
40.0 mm
1.0-2.0
10,0936 kr - 26,1502 kr 16 I lager
20.0 mm
Silver
ABS
40.0 mm
23,2873 kr - 48,9035 kr 100 I lager
20.0 mm
Silver
ABS
80.0 mm
14,3628 kr - 15,0601 kr 1798 I lager
10.0 mm
Svart
ABS
40.0 mm
4,6928 kr - 9,4878 kr I produktion
20.0 mm
Krom
Polyeten
20.0 mm
1.0-2.0
9,3428 kr - 19,6199 kr I produktion
15.0 mm
Silver
ABS
35.0 mm
19,3829 kr - 40,7041 kr I produktion
30.0 mm
Silver
ABS
50.0 mm
8,9441 kr - 9,5078 kr I produktion
15.0 mm
Svart
ABS
20.0 mm
16,8728 kr - 35,433 kr I produktion
20.0 mm
Silver
ABS
30.0 mm
4,3513 kr - 8,9607 kr 1590 I lager
20.0 mm
Krom
Polyeten
20.0 mm
1.0-2.0
7,3256 kr - 17,98 kr I produktion
15.0 mm
Silver
ABS
20.0 mm
10,0936 kr - 26,1502 kr 600 I lager
20.0 mm
Silver
ABS
40.0 mm
8,9396 kr - 10,4584 kr I produktion
15.0 mm
Svart
ABS
20.0 mm
11,7486 kr - 30,4548 kr 6700 I lager
10.0 mm
Silver
ABS
20.0 mm
5,1772 kr - 10,5713 kr 2164 I lager
30.0 mm
Krom
Polyeten
30.0 mm
1.0-2.0
10,5002 kr - 24,481 kr I produktion
10.0 mm
Silver
ABS
40.0 mm
19,6651 kr - 45,6823 kr 409 I lager
20.0 mm
Silver
ABS
60.0 mm
11,3369 kr - 12,5919 kr I produktion
15.0 mm
Svart
ABS
35.0 mm
14,4608 kr - 35,433 kr 237 I lager
20.0 mm
Silver
ABS
30.0 mm
Rörinsats Rektangulär 40.0 mm 1.0-2.0 Krom

460969

Prisintervall
12,8261 kr - 6,2914 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyeten
  • Slutför
    Krompläterad
  • Färg
    Krom
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Gängat centrum
    Nej
Flänsad spets 40.0 mm 1.2 mm ABS Silver

499131

Prisintervall
26,1502 kr - 10,0936 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Akrylnitril-butadien-styren
  • Slutför
    Krom
  • Färg
    Silver
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Gängat centrum
    Nej
Flänsad spets 80.0 mm 2.0 mm ABS Silver

499135

Prisintervall
48,9035 kr - 23,2873 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Akrylnitril-butadien-styren
  • Slutför
    Krom
  • Färg
    Silver
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Gängat centrum
    Nej
Flänsad spets 40.0 mm 1.5 mm ABS Svart

499139

Prisintervall
15,0601 kr - 14,3628 kr

Lagernivåer
1798 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Akrylnitril-butadien-styren
  • Slutför
    Krom
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Gängat centrum
    Nej
Rörinsats Rektangulär 20.0 mm 1.0-2.0 Krom

460967

Prisintervall
9,4878 kr - 4,6928 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Allt material
    Polyeten
  • Slutför
    Krompläterad
  • Färg
    Krom
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Gängat centrum
    Nej
Flänsad spets 35.0 mm 1.5 mm ABS Silver

499129

Prisintervall
19,6199 kr - 9,3428 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Allt material
    Akrylnitril-butadien-styren
  • Slutför
    Krom
  • Färg
    Silver
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Gängat centrum
    Nej
Flänsad spets 50.0 mm 1.5 mm ABS Silver

499133

Prisintervall
40,7041 kr - 19,3829 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Allt material
    Akrylnitril-butadien-styren
  • Slutför
    Krom
  • Färg
    Silver
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Gängat centrum
    Nej
Flänsad spets 20.0 mm 1.5 mm ABS Svart

499137

Prisintervall
9,5078 kr - 8,9441 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Allt material
    Akrylnitril-butadien-styren
  • Slutför
    Krom
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Gängat centrum
    Nej
Flänsad spets 30.0 mm 1.2 mm ABS Silver

499200

Prisintervall
35,433 kr - 16,8728 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Allt material
    Akrylnitril-butadien-styren
  • Slutför
    Krom
  • Färg
    Silver
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Gängat centrum
    Nej
Krompläterad Polyeten Rektangulär glidfot

460966

Prisintervall
8,9607 kr - 4,3513 kr

Lagernivåer
1590 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyeten
  • Slutför
    Krompläterad
  • Färg
    Krom
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Gängat centrum
    Nej
Flänsad spets 20.0 mm 1.5 mm ABS Silver

499128

Prisintervall
17,98 kr - 7,3256 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Allt material
    Akrylnitril-butadien-styren
  • Slutför
    Krom
  • Färg
    Silver
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Gängat centrum
    Nej
Flänsad spets 40.0 mm 1.5 mm ABS Silver

499132

Prisintervall
26,1502 kr - 10,0936 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Akrylnitril-butadien-styren
  • Slutför
    Krom
  • Färg
    Silver
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Gängat centrum
    Nej
Flänsad spets 20.0 mm 1.2 mm ABS Svart

499136

Prisintervall
10,4584 kr - 8,9396 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Allt material
    Akrylnitril-butadien-styren
  • Slutför
    Krom
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Gängat centrum
    Nej
Flänsad spets 20.0 mm 1.0 mm ABS Silver

499199

Prisintervall
30,4548 kr - 11,7486 kr

Lagernivåer
6700 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Akrylnitril-butadien-styren
  • Slutför
    Krom
  • Färg
    Silver
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Gängat centrum
    Nej
Rörinsats Rektangulär 30.0 mm 1.0-2.0 Krom

460968

Prisintervall
10,5713 kr - 5,1772 kr

Lagernivåer
2164 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyeten
  • Slutför
    Krompläterad
  • Färg
    Krom
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Gängat centrum
    Nej
Flänsad spets 40.0 mm 1.5 mm ABS Silver

499130

Prisintervall
24,481 kr - 10,5002 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Allt material
    Akrylnitril-butadien-styren
  • Slutför
    Krom
  • Färg
    Silver
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Gängat centrum
    Nej
Flänsad spets 60.0 mm 1.5 mm ABS Silver

499134

Prisintervall
45,6823 kr - 19,6651 kr

Lagernivåer
409 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Akrylnitril-butadien-styren
  • Slutför
    Krom
  • Färg
    Silver
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Gängat centrum
    Nej
Flänsad spets 35.0 mm 1.5 mm ABS Svart

499138

Prisintervall
12,5919 kr - 11,3369 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Allt material
    Akrylnitril-butadien-styren
  • Slutför
    Krom
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Gängat centrum
    Nej
Flänsad spets 30.0 mm 1.5 mm ABS Silver

499201

Prisintervall
35,433 kr - 14,4608 kr

Lagernivåer
237 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Akrylnitril-butadien-styren
  • Slutför
    Krom
  • Färg
    Silver
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Gängat centrum
    Nej